メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • PCIe Gen1-4準拠
  • 終端抵抗の内蔵により100Ωの差動Zoを実現:部品点数と基板面積を削減
  • 1.8V動作:消費電力の低減
  • オプションで1.05V~1.8Vの任意の電圧から出力可能:最大限の省電力を実現
  • OE#端子:DIFパワーマネージメント対応
  • LP-HCSL差動クロック出力:消費電力と基板面積の削減
  • 各出力のスルーレートをプログラマブルに設定可能:様々な線路長に対応したチューニングが可能
  • プログラマブル出力振幅:様々なアプリケーション環境に対応したチューニングが可能
  • PLLがロックされるまでDIF出力をブロック:クリーンなシステムスタートアップ
  • DIF出力のスプレッドは0%、-0.25%、-0.5%から選択可能:EMIの低減
  • 外付け25MHz水晶振動子、0ppmの合成誤差でタイトなppmをサポート
  • ストラップピンによる構成が可能:デバイス制御のためのSMBusインタフェースは不要
  • 3.3VトレラントSMBusインタフェースは、レガシーコントローラに対応
  • 6×6 mmの48ピンVFQFPNで、基板面積を最小限に抑えた省スペース設計
  • 選択可能なSMBusアドレス:複数のデバイスでSMBusセグメントを簡単に共有
  • AEC-Q100準拠、グレード2(-40℃~+105℃)バージョンで提供(ウェッタブルフランクパッケージ)

説明

9FGV0841は、PCIe Gen1–4アプリケーション用の8出力の超低消費電力クロックジェネレータで、Zo=100Ωの出力終端を内蔵しています。 クロック管理用に8つの出力イネーブルを備え、スペクトラム拡散オフに加えて2種類のスペクトラム拡散レベルをサポートします。

評価ボードや材料に関する情報は、お近くの販売代理店にお問い合わせください。

パラメータ

属性値
Diff. Outputs8
Diff. Output SignalingLP-HCSL
Output Freq Range (MHz)25 - 25, 100 - 100
Power Consumption Typ (mW)62
Supply Voltage (V)1.8 - 1.8
Output TypeLP-HCSL, LVCMOS
Xtal Freq (MHz)25 - 25
Diff. Termination Resistors0
Package Area (mm²)36
Battery BackupNo
Battery SealNo
CPU Supervisory Function PORNo
Crystal Frequency TrimmingNo
Frequency Out PinNo
Inputs (#)1
Input Freq (MHz)25 - 25
FunctionGenerator
Input TypeCrystal, LVCMOS
Core Voltage (V)1.8
Output Voltage (V)0.8V, 1.8V
Product CategoryAutomotive Timing, PCI Express Clocks

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN6.0 x 6.0 x 0.9480.4

アプリケーション・ブロック図

Connected Android Cluster Block Diagram
コネクテッドAndroidベースの車両インストルメントクラスタ
ワイヤレス接続とリアルタイムディスプレイを備えたAndroidベースの自動車コックピット。
Communication gateway and integrated DVR/DMS system block diagram featuring a high-performance R-Car S4 for CoGW and R-Car M3 SoC and RH850 MCU.
通信ゲートウェイおよび統合DVR/DMSシステム
CoGWとDVR/DMSビデオ処理を統合した統合車載ゲートウェイ。
Automotive Cockpit Solution with Haptics Block Diagram
ハプティクスを備えた自動車コックピットシステム
次世代の触覚、BroadLEDドライバ、PMICを備えた高度なコックピットシステム。
Tire Pressure Monitoring System Block Diagram
タイヤ空気圧監視システム
PMICを内蔵した低電力Bluetooth LE TPMS設計により、コスト、サイズ、開発時間を短縮します。
Interactive block diagram of the full graphics cluster and cockpit system features a SoC, PMIC, and a configurable PCIe clock generator that provides high-quality outputs.
フルグラフィックス クラスタ&コックピットシステム
自動車のコックピットでフルグラフィックス クラスタをサポートする高効率ディスプレイシステム。
High-End Cockpit & Infotainment Solution Block Diagram
ハイエンドコックピット&インフォテインメントソリューション
This full-function HMI with FHD video support features built-in USB 3.0, PCI Express, and Gigabit-Ethernet interfaces and includes embedded processors equipped with a dual-core Arm Cortex-A53 (1.2GHz) CPU.
FHDビデオをサポートするフル機能HMI
フル機能のHMIプラットフォームは、高性能MPUを備え、USB 3.0、PCI Express、およびギガビットイーサネットインタフェースを内蔵しています。

適用されたフィルター