メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 自動車用機能安全規格ISO26262(ASIL-B)に対応
  • 機能・性能を最適化し、さまざまな用途に幅広く活用可能
  • 既存製品との互換性によるエコシステム活用、Renesas Partner Programのパートナと連携

製品仕様

  • 製品名 (型名)
    • R-Car M3Ne (R8A779M4)
    • R-Car M3Ne-2G (R8A779M5)
  • 電源電圧:3.3/1.8 V(IO), 1.10V(LPDDR4), 0.9V(core)
  • CPUコア
    • Arm®Cortex®-A57 Dual
    • Arm Cortex-R7 Dual Lock-Step対応
  • キャッシュメモリ
    • Arm Cortex-A57 Dual
      • L1命令キャッシュ:48Kバイト
      • L1データキャッシュ:32Kバイト
      • L2キャッシュ:1Mバイト
    • Arm Cortex-A57 Dual
      • L1命令キャッシュ:32Kバイト
      • L1データキャッシュ:32Kバイト
      • L2キャッシュ:512kバイト
    • Arm Cortex-R7 Dual Lock-Step対応
      • L1命令キャッシュ:32Kバイト
      • L1データキャッシュ:32Kバイト
  • 外部メモリ
    • DDR専用バスにLPDDR4-SDRAMを接続可能
    • 最大動作周波数: 1600MHz
    • データバス幅: 32 ビット x 1 チャネル (12.8GB/s x 2チャネル)
  • 3Dグラフィクス:Imagination Technologies 社製 PowerVR® Series 7XE GE7800
  • ビデオ機能
    • ビデオ表示インタフェースx 3チャネル
    • ビデオ入力インタフェースx 8チャネル
    • ビデオcodecモジュール(H.265、H.264/AVC、MPEG-4、VC-1等)
    • リサイズ、ダイナミックガンマ補正、色空間変換、I/P変換、超解像、回転、Lossy圧縮、可逆データ伸張
    • TS インタフェース x 2チャネル
    • ストリームプロセッサ
    • ビデオ画像処理機能 (色変換、画像拡大・縮小、フィルタ処理)
    • 歪み補正モジュール(IMR-LX4)
  • オーディオ機能
    • オーディオDSP
    • サンプリングレート変換 × 10チャネル
    • サウンドシリアルインタフェース × 10チャネル
  • ストレージインタフェース
    • USB 3.0 ホストインタフェース(DRD対応) x 1ポート(wPHY)
    • USB 2.0 ホストx1ポート(wPHY)
    • USB 2.0 ホスト/ファンクション/OTGインタフェース x 1ポート(wPHY)
    • SDホストインタフェースx 4チャネル
    • マルチメディアカードインタフェース × 2チャネル
    • PCIeインタフェース × 2チャネル
  • 車載インタフェース
    • メディアローカルバス(MLB)インタフェース x 1チャネル(3線式)
    • コントローラエリアネットワークインタフェース(CAN-FD対応)× 2チャネル
    • Ethernet AVB 1.0対応MAC内蔵
      • インタフェース:RGMII
      • Ethernet AVB (802.1BA)
        • IEEE802.1BA
        • IEEE802.1AS
        • IEEE802.1Qav
        • IEEE1722
  • 暗号処理部
    • 暗号処理エンジン(AES、DES、ハッシュ関数、RSA)
    • SystemRAM
  • 主な周辺機能
    • SYS-DMAC x48チャネル、Realtime-DMAC x16チャネル、Audio-DMACx32チャネル、Audio(周辺)-DMAC x58チャネル
    • 32bitタイマ x41チャネル
    • PWMタイマ × 7チャネル
    • I2C バスインタフェース × 8チャネル
    • シリアルコミュニケーションインタフェース × 11チャネル
    • SPIマルチI/Oバスコントローラ(RPC) x 1チャネル (HyperFlash/QuadSPI対応)
    • クロック同期シリアルインタフェース(MSIOF) × 4チャネル(SPI/IISサポート)
    • デジタルラジオインターフェース(DRIF) x 4チャネル
    • MOST50インタフェース
  • 低消費電力モード
    • モジュール電源遮断機能
    • AVS(Adaptive Voltage Scaling)機能、DVFS(Dynamic Voltage and Frequency Scaling)機能 及びDDR-SDRAM 電源バックアップモードをサポート
  • パッケージ:1022 ピン FCBGA 0.8mmピッチ (29mm × 29mm)
  • ベンダ各社が提供しているArm対応ICEが使用可能
  • 評価ボード:以下の特長をもつリファレンスプラットフォームを準備しています
    • 車載情報機器向けの周辺回路を搭載し、ユーザシステムの実機検証環境を実現
    • アプリケーションソフト等のソフトウェア開発ツールとして使用可能
    • ユーザによるオリジナル機能の追加が可能
  • ソフトウェアプラットフォーム
    • 対応OS:Linux、Android™、QNX® Neutrino® RTOS、Integrity®他
    • OpenGL ES3.1に対応したグラフィックスライブラリ、OpenMAX IL I/Fに対応したH.265、H.264、MPEG-4、VC-1ビデオコーデックライブラリ、OS標準のAPIに対応したBSPを準備しており、トータルシステム へのソフトウェアソリューションを提供します

Arm、CortexはArm Limitedの登録商標または商標です。
PowerVRは、Imagination Technologies Limitedの登録商標または商標です。
Android はof Google Inc.の登録商標または商標です。
QNX および Neutrino は特定地域におけるQNX Software Systems Ltd の登録商標です。
Green Hills SoftwareおよびINTEGRITYは、米国、およびその他の国におけるGreen Hills Software,Inc. の商標または登録商標です。
HyperFlash はサイプレスセミコンダクタ社の商標です。
本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する登録証用または商標です。

説明

R-Car M3Neは、車載インフォテインメント、ローエンド統合コックピット、コネクテッドゲートウェイ、セントラルサーバーなど、ミドルクラスのコンピューティングを必要とする幅広い自動車アプリケーションで使用できます。2GHzバージョン(M3Ne-2G)も利用可能で、CPUパワーが向上します。R-Car M3Ne(-2G)は、R-Car H3e(-2G)と完全にソフトウェア互換であるため、既存のソフトウェアリソースを効果的に再利用できます。

パラメータ

属性値
Parametric ApplicationsCockpit/IVI
Real Time Core Freq / KDMIPSCortex R7
Application Core2x Cortex A57
3D GPUGE7800, D/AVE-HD
Computer Vision / FrequencyNo

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)
BGA1022

アプリケーション・ブロック図

Connected Gateway for Future E/E Architecture Block Diagram
未来のE/Eアーキテクチャのためのコネクテッドゲートウェイ
ルネサスは、R-Car SoC、MCU、リアルタイムタスク、コネクティビティサポートにより、先進的なE/Eビークルアーキテクチャを実現します。
High-End Cockpit & Infotainment Solution Block Diagram
ハイエンドコックピット&インフォテインメントソリューション

その他アプリケーション

  • 車載情報システム
  • ローエンド統合コクピット
  • コネクテッドゲートウェイ
  • セントラルサーバ

適用されたフィルター