メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 自動車用機能安全規格ISO26262(ASIL-B)に対応
  • 機能・性能を最適化し、さまざまな用途に幅広く活用可能
  • 既存製品との互換性によるエコシステム活用、R-Carコンソーシアム 180社以上のパートナと連携

製品仕様

  • 製品名 (型名)
    • R-Car M3e (R8A779M2)
    • R-Car M3e-2G (R8A779M3)
  • 電源電圧:3.3/1.8 V(IO), 1.10V(LPDDR4), 0.9V(core)
  • CPUコア
    • Arm®Cortex®-A57 Dual
    • Arm®Cortex®-A53 Quad
    • Arm®Cortex®-R7 Dual Lock-Step対応
  • キャッシュメモリ
    • Arm®Cortex®-A57 Dual
      • L1命令キャッシュ:48Kバイト
      • L1データキャッシュ:32Kバイト
      • L2キャッシュ:1Mバイト
    • Arm®Cortex®-A53 Quad
      • L1命令キャッシュ:32Kバイト
      • L1データキャッシュ:32Kバイト
      • L2キャッシュ:512kバイト
    • Arm®Cortex®-R7 Dual Lock-Step対応
      • L1命令キャッシュ:32Kバイト
      • L1データキャッシュ:32Kバイト
  • 外部メモリ
    • DDR専用バスにLPDDR4-SDRAMを接続可能
    • 最大動作周波数: 1600MHz
    • データバス幅: 32ビット × 2チャネル (12.8GB/s × 2チャネル)
  • 3Dグラフィクス:Imagination Technologies 社製 PowerVR® Series6XT GX6250
  • ビデオ機能
    • ビデオ表示インタフェースx 3チャネル
    • ビデオ入力インタフェースx 8チャネル
    • ビデオcodecモジュール(H.265、H.264/AVC、MPEG-4、VC-1等)
    • リサイズ、ダイナミックガンマ補正、色空間変換、I/P変換、超解像、回転、Lossy圧縮、可逆データ伸張
    • TS インタフェース x 2チャネル
    • ストリームプロセッサ
    • ビデオ画像処理機能 (色変換、画像拡大・縮小、フィルタ処理)
    • 歪み補正モジュール(IMR-LX4)
  • オーディオ機能
    • オーディオDSP
    • サンプリングレート変換 × 10チャネル
    • サウンドシリアルインタフェース × 10チャネル
  • ストレージインタフェース
    • USB 3.0 ホストインタフェース(DRD対応) x 1ポート(wPHY)
    • USB 2.0 ホストx1ポート(wPHY)、USB 2.0 ホスト/ファンクション/OTGインタフェース x 1ポート(wPHY)
    • SDホストインタフェースx 4チャネル
    • マルチメディアカードインタフェース × 2チャネル
    • PCIeインタフェース × 2チャネル
  • 車載インタフェース
    • メディアローカルバス(MLB)インタフェース x 1チャネル(3線式)
    • コントローラエリアネットワークインタフェース(CAN-FD対応)× 2チャネル
    • Ethernet AVB 1.0対応MAC内蔵
      • インタフェース:RGMII
      • Ethernet AVB (802.1BA)
        • IEEE802.1BA
        • IEEE802.1AS
        • IEEE802.1Qav
        • IEEE1722
  • 暗号処理部
    • 暗号処理エンジン(AES、DES、ハッシュ関数、RSA)
    • SystemRAM
  • 主な周辺機能
    • SYS-DMAC x48チャネル、Realtime-DMAC x16チャネル、Audio-DMACx32チャネル、Audio(周辺)-DMAC x58チャネル
    • 32bitタイマ x41チャネル
    • PWMタイマ × 7チャネル
    • I2C バスインタフェース × 8チャネル
    • シリアルコミュニケーションインタフェース × 11チャネル
    • SPIマルチI/Oバスコントローラ(RPC) x 1チャネル (HyperFlash/QuadSPI対応)
    • クロック同期シリアルインタフェース(MSIOF) × 4チャネル(SPI/IISサポート)
    • デジタルラジオインターフェース(DRIF) x 4チャネル
    • MOST50インタフェース
  • 低消費電力モード
    • モジュール電源遮断機能
    • AVS(Adaptive Voltage Scaling)機能、DVFS(Dynamic Voltage and Frequency Scaling)機能 及びDDR-SDRAM 電源バックアップモードをサポート
  • パッケージ:1022 ピン FCBGA 0.8mmピッチ (29mm × 29mm)
  • 開発環境:ベンダ各社が提供しているArm対応ICEが使用可能
  • 評価ボード:以下の特長をもつリファレンスプラットフォームを準備しています
    • 車載情報機器向けの周辺回路を搭載し、ユーザシステムの実機検証環境を実現
    • アプリケーションソフト等のソフトウェア開発ツールとして使用可能
    • ユーザによるオリジナル機能の追加が可能
  • ソフトウェアプラットフォーム
    • 対応OS:Linux、Android™、QNX® Neutrino® RTOS、Integrity®他
    • OpenGL ES3.1に対応したグラフィックスライブラリ、OpenMAX IL I/Fに対応したH.265、H.264、MPEG-4、VC-1ビデオコーデックライブラリ、OS標準のAPIに対応したBSPを準備しており、トータルシステム へのソフトウェアソリューションを提供します

Arm、CortexはArm Limitedの登録商標または商標です。
PowerVRは、Imagination Technologies Limitedの登録商標または商標です。
Android はof Google Inc.の登録商標または商標です。
QNX および Neutrino は特定地域におけるQNX Software Systems Ltd の登録商標です。
Green Hills SoftwareおよびINTEGRITYは、米国、およびその他の国におけるGreen Hills Software,Inc. の商標または登録商標です。
HyperFlash はサイプレスセミコンダクタ社の商標です。
本リリース中の製品名やサービス名は全てそれぞれの所有者に属する登録証用または商標です。

説明

R-Car M3eは、車載インフォテインメント、ローエンド統合コックピット、コネクテッドゲートウェイ、セントラルサーバーなど、ミドルクラスのコンピューティングを必要とする幅広い自動車アプリケーションで使用できます。2GHzバージョン(M3e-2G)も利用可能で、CPUパワーが向上します。
R-Car M3e(-2G)はR-Car H3e(-2G)と完全にソフトウェア互換であるため、既存のソフトウェアリソースを効果的に再利用できます。

パラメータ

属性値
Parametric ApplicationsCockpit/IVI
Real Time Core Freq / KDMIPSCortex R7
Application Core2x Cortex A57, 4x Cortex A53
3D GPUGX6250, D/AVE-HD
Computer Vision / FrequencyNo

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)
BGA1022

アプリケーション・ブロック図

Connected Android Cluster Block Diagram
コネクテッドAndroidベースの車両インストルメントクラスタ
ワイヤレス接続とリアルタイムディスプレイを備えたAndroidベースの自動車コックピット。
Communication gateway and integrated DVR/DMS system block diagram featuring a high-performance R-Car S4 for CoGW and R-Car M3 SoC and RH850 MCU.
通信ゲートウェイおよび統合DVR/DMSシステム
CoGWとDVR/DMSビデオ処理を統合した統合車載ゲートウェイ。
Full Digital Cluster Solution with AHL Block Diagram
4チャンネルAHLとサラウンドビューを備えた費用対効果の高いデジタルクラスタ
デジタルクラスタは、AHLと効率的なPMICにより情報を一元化し、コストを削減することで安全性を高めます。
Infotainment and Automated Driving Systems with Fewer Components Block Diagram
インフォテインメント&自動運転システム
コンフィギュラブルICを搭載した自動運転システムにより、コスト効率の高い統合と柔軟性を実現。
Automotive Cockpit Solution with Haptics Block Diagram
ハプティクスを備えた自動車コックピットシステム
次世代の触覚、BroadLEDドライバ、PMICを備えた高度なコックピットシステム。
Tire Pressure Monitoring System Block Diagram
タイヤ空気圧監視システム
PMICを内蔵した低電力Bluetooth LE TPMS設計により、コスト、サイズ、開発時間を短縮します。
Connected Gateway for Future E/E Architecture Block Diagram
未来のE/Eアーキテクチャのためのコネクテッドゲートウェイ
ルネサスは、R-Car SoC、MCU、リアルタイムタスク、コネクティビティサポートにより、先進的なE/Eビークルアーキテクチャを実現します。
High-End Cockpit & Infotainment Solution Block Diagram
ハイエンドコックピット&インフォテインメントソリューション

その他アプリケーション

  • ミドルクラスの車載コンピューティングシステム

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫パッケージLead Count (#)
R8A77961ActiveN/A在庫切れBGA1022#

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

Partner Boards & Kits

Development

Cogent Embedded ADAS Hardware Platform for R-Car

Cogent Embedded's ADAS hardware solutions provide proven, cost-effective video processing platforms for embedded vision development based on Renesas R-Car SoCs, including H3, M3, V3H, and V3M. The portfolio includes flexible ADAS video boxes, development kits, and reference platforms supporting common automotive interfaces such as GMSL and FPD-Link camera inputs, CAN/CAN-FD, Ethernet, USB, and video input/output-enabling rapid prototyping, evaluation, and validation of ADAS and autonomous driving systems, including the Kingfisher platform.
Complementary Silicon Devices

DRAM & Flash Memory Solutions

Provides a comprehensive external memory solution for Renesas RZ and R‑Car families, supporting systems that require scalable off‑chip memory. Supported memory types include Serial NAND (Quad/Octal SPI, 512Mb to 8Gb, 1.8V and 3.3V, 100K/60K cycle endurance), ONFI NAND (ONFI 1.0, 1Gb to 8Gb, 1.8V and 3.3V, 100K/60K cycle endurance), DRAM (DDR2/3/4 from 512Mb to 32Gb and LPDDR2/3/4/4x/5/5x from 1Gb to 16Gb), and HyperRAM™ (HyperBus, 64Mb to 512Mb, 1.8V and 1.2V).

ニュース&ブログ

サポートコミュニティ

  1. V850E2とRH850のOSS(オープンソースソフトウェア)なInstruction set simulator (athrill2)だそうです

    こんにちは。NoMaYです。ウェブで調べ物をしていて気付いたのですが、RH850のオープンソースソフトウェアの命令セット(v850e2v3 ...

    2018年9月26日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。