特長
- 1.2GHz Cortex A55コアを8個、1.0GHz Cortex R52コア(ロックステップ)を1個、400MHz RH850 G4MHコア(ロックステップ)を2個搭載により、最大45,000DMIPSのアプリケーション処理性能と最大9,000DMIPSのリアルタイム性能を実現します。
- CAN FD×16、LIN×16、SENT×8、FlexRay×1、2× 2-lane PCIe 4.0を含む豊富な車載インタフェースにより、車内外の多様なコネクティビティを実現します。
- 2.5 Gbps帯域幅のイーサネットTSNスイッチを3ポート搭載し、車両内および外部との高速かつ低遅延の通信を実現します。
- 8MB(メガバイト)SRAMを内蔵し、RH850 G4MHコアのコードを低遅延で実行可能にします。
- 複数のハードウェアセキュリティモジュール(HSM)により、サイバ攻撃に対するセキュリティを強化します。
- R-Car S4はISO-26262に準拠しており、ASILBおよびASILDに準拠した機能安全をサポートしています。
説明
R-Car S4は、E / Eアーキテクチャがドメインとゾーンに進化する際に必要とされる、高性能かつ、複数の多様な高速ネットワークに対応し、高いセキュリティ機能と高い機能安全レベルを備えたCar Server / CoGWの導入を可能にします。R-Car S4は、第3世代のR-CarやRH850用に開発されたソフトウェアを最大88%再利用することができます。各種ドライバやLinux BSP、ハイパーバイザなどの基本ソフトウェアを含むソフトウェアパッケージも提供し、リアルタイムコアを含むR-Car S4用ソフトウェア開発をサポートします。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Parametric Applications | Connected Gateway |
アプリケーション・ブロック図
| 通信ゲートウェイおよび統合DVR/DMSシステム CoGWとDVR/DMSビデオ処理を統合した統合車載ゲートウェイ。 | |
| 将来のE/Eアーキテクチャのための車載コンピュータ 高度なE/Eアーキテクチャを高い計算能力で実現する次世代車載コンピュータシステム。 | |
| 車載通信ゲートウェイ プラットフォーム R-Car S4 SoC、マルチネットワークサポート、最適化された電源管理を備えた統合車載ゲートウェイプラットフォーム。 |
その他アプリケーション
- ビークルコンピュータ
- コミュニケーションゲートウェイ
- ドメインサーバー
- アプリケーションサーバー
適用されたフィルター