メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The RH850/U2A Starter Kits serve as a simple and easy to use platform for evaluating the features and performance of Renesas' 32-bit RH850/U2A microcontrollers.

特長

  • Single board power supply (12V) with onboard voltage regulator
  • 14-pin LPD/JTAG Debug-port for on-chip debugging and flash memory programming
  • Pin headers for direct access to most microcontroller pins
  • External clock circuit with 20MHz crystal resonator
  • Two Ethernet ports [1x 1000Base-T1, 1x 100Base-TX]
  • Two CAN-FD interfaces
  • One combined LIN/SENT interface
  • Two PMOD connectors providing I2C/SPI connectivity in various standards
  • One USB-C/UART1 interface for PC terminal communication
  • 128 x 64 OLED graphic display
  • SD Card Slot for eMMC use
  • Reset switch, two interrupt push buttons
  • 16 signal LEDs connected via CSI/LED driver
  • 4 general-purpose signal LEDs
  • One potentiometer for analog signal input
  • Rotary encoder with RGB LED illuminated shaft
  • Operating temperature from 0°C to +40°C

使用製品

サンプル&ご購入

適用されたフィルター

アプリケーション・ブロック図

Vehicle Control Unit Block Diagram
車両制御ユニット
車両制御ユニットは、SOAとゾーンアーキテクチャをサポートし、マルチコアパフォーマンスとFuSaコンプライアンスを提供します。
Communication gateway and integrated DVR/DMS system block diagram featuring a high-performance R-Car S4 for CoGW and R-Car M3 SoC and RH850 MCU.
通信ゲートウェイおよび統合DVR/DMSシステム
CoGWとDVR/DMSビデオ処理を統合した統合車載ゲートウェイ。
Zone-ECU Virtualization Solution Platform Block Diagram
ゾーンECU仮想化ソリューションプラットフォーム
ゾーンECU仮想化プラットフォームは、バーチャルECUを1つの物理ユニットに統合し、コストを削減し、セキュアな設計を可能にします。
Wireless EV Battery Management System Block Diagram
EV用ワイヤレスバッテリマネジメントシステム
ルネサスのワイヤレスBMSは、ワイヤハーネスをなくし、柔軟性を高め、標準化のためにBluetooth LEを使用しています。

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。