メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 超低オン抵抗 RDS(on)1 = 48 mΩ最大(VGS = −10 V, ID = −10 A)RDS(on)2 = 64 mΩ最大(VGS = −4.5 V, ID = −10 A)
  • 低入力容量 Ciss = 1650 pF (代表値)
  • ゲート保護ダイオード内蔵

説明

NP20P06SLGは大電流スイッチングアプリケーション向けに設計されたPチャンネルMOS電界効果トランジスタです。

パラメータ

属性値
Qualification LevelAutomotive
Nch/PchPch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeTO-252 / DPAK
Gate LevelLogic
VDSS (Max) (V)-60
ID (A)-20
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)48
RDS (ON) (Max) @4.5V (mohm)64
Pch (W)38
Ciss (Typical) (pF)1650
Qg typ (nC)34
Series NameNP Series

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
MP-3ZK6 x 6 x 2.653

アプリケーション・ブロック図

Zone-ECU Virtualization Solution Platform Block Diagram
ゾーンECU仮想化ソリューションプラットフォーム
ゾーンECU仮想化プラットフォームは、バーチャルECUを1つの物理ユニットに統合し、コストを削減し、セキュアな設計を可能にします。

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫RoHSパッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
NP20P06SLG-E1-AYActiveAvailable在庫あり問合せMP-3ZK1ku | $0.563#Embossed Tape1YesMALAYSIAJAPAN
NP20P06SLG-E2-AYObsoleteN/A在庫切れRoHS:EN
RoHS:JA
MP-3ZK3#Embossed Tape1Yes

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう