概要
ルネサスの車両制御ユニットリファレンスデザインは、ソフトウェア指向アーキテクチャ(SOA)フレームワークとソフトウェア定義型車両(SDV)フレームワークのシームレスな採用を可能にします。 標準イーサネットインタフェースとGbイーサネットインタフェースにより、OEMがゾーンアーキテクチャを効率的に実装するのをサポートします。 エントリーレベルおよび商用車の場合、この設計は、マルチコアアーキテクチャとパフォーマンスヘッドルームを活用して、中央のコンピューティングまたはゲートウェイとして機能します。 ASIL BからASIL Dまでの機能安全(FuSA)規格に準拠しており、信頼性の高いシステム統合を実現するとともに、複雑化する現代の車両ネットワークに対応します。
特長
- 無線通信ボード (AS049-1-REIN-WCB-V1) は、4G、GPS、Wi-Fi、Bluetooth Low Energy のシームレスな統合による堅牢なコネクティビティを実現するコネクテッドビークルテクノロジにより、このリファレンスデザインを強化します。
- U2Aアーキテクチャがサポートする「No Wait」OTA(Over-The-Air)アップデートにより、迅速かつ中断のないソフトウェアアップデートが可能になります。
- オンボードの組み込みマルチメディアカード(eMMC)は、大容量ストレージを提供し、幅広いユースケースをサポートします。
使用製品
| AT25QF128A | 128Mbit、3V SPIシリアルフラッシュメモリ、デュアル I/Oおよびクアッド I/O対応 |
| ISL78206 | 40V 2.5A Buck Controller with Integrated High-Side MOSFET |
| ISL78208 | 連続出力電流3A/3Aの広電源電圧対応デュアル・スタンダード降圧レギュレータ |
スタートガイド
Lab on the Cloudで本ボードをリモート評価
拡張ハードウェア
無線通信ユニットのリファレンスデザイン
このリファレンス・デザインは、Bluetooth® Low Energy(LE)、Wi-Fi、LTE+GPS などのさまざまなワイヤレスモジュールを統合し、コネクテッドビークル向けの強力なソリューションを提供します。 自動車業界がコネクティビティの向上に向けて進化する中、このテレマティクスユニットは、既存の電子制御ユニット(ECU)を簡単にアップグレードしてシームレスなクラウド接続を実現することを可能にします。 自動車以外にも、IoTアプリケーション向けの産業用システムを強化することができます。
アプリケーション
ビデオ&トレーニング
This video provides a demo of the Telematics Gateway Solution. This solution demonstrates typical software applications on the gateway ECU, which also acts as a dedicated web server. The showcase includes vehicle real-time data monitoring, FOTA updates, camera playback, and diagnostics.
ニュース&ブログ
ブログ 2025年3月22日 |