メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • 入力電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 出力電圧可変の高効率スイッチング・レギュレータ5つ
    • 12A(Buck1); VOUT 0.3V~3.3V
    • 2.5A(Buck2–Buck5);VOUT 0.3V~3.3V
    • マージモード 2 × 2.5A レギュレータ = 5A
    • Buck5は非同期昇圧動作が可能
    • リニアドロップアウト(LDO)レギュレータ6つ
    • 4 × 60mA;VOUT = 1.8Vまたは3.3V
    • 2 × 500mA:VOUT = 0.6V~3.3V
  • 全降圧レギュレータ向けのプログラマブル電流制限
  • 12ビットアナログ/デジタル・コンバータによるモニタリング、OV/UVスレッショルドのプログラマブル化
  • プログラム可能な電源シーケンス S4シーケンス要件に完全対応
  • 低Iqディープストップ/常時オン(AWO)モード
  • Suspend-to-RAM / DDRバックアップモード
  • R-Car Socの活性化に対応
  • Q&Aウォッチドッグタイマ
  • I2CまたはSPI インタフェースを介して設定可能
  • SoCおよびMCUのエラーピンモニタ
  • AEC-Q100 Grade1認定

説明

RAA271005は、R-Car SoCシリーズに最適な汎用パワーマネジメントIC(PMIC)です。 5つのDC/DCスイッチング・レギュレータと6つの低ドロップアウトリニア・レギュレータ(LDO)を搭載しています。 DCDC5スイッチング・レギュレータは、降圧モードで動作するように設定することも、昇圧として設定することも可能です。

RAA271005は、スイッチング・レギュレータ(Buck3-Buck5)のうち3つを最適化し、低自己消費電流を実現した低消費電力動作対応のPMICです。

RAA271005はASIL Dの機能安全までサポートし、出力電圧監視用の独立したリファレンス、デュアル内部温度モニタ、チャレンジレスポンス方式ウォッチドッグタイマ、SoCおよびMCUエラーピンのモニタ、リセット生成、専用の安全制御ステートマシン、安全シャットダウンパスなどを備えています。 12ビットADCはすべての入力レール、出力レール、内部温度と、外部アナログソースを監視することができます。

RAA271005は、6×11のBGAパッケージで、0.65mmピッチで提供しています。 このデバイスはAECQ100 Grade1動作として提供され、-40℃~+125℃の周囲温度範囲に対応しています。

RAA271041もご覧ください。 本製品はRAA271005と連動し、R-Car-S4に対応します。

パラメータ

属性値
Qualification LevelAutomotive
Product TypeSoC
Processor SupplierRenesas
Processor NameR-CAR S4, V4H, V4M,
Total step-down DC/DC converter channels (#)11
Step-up DC/DC converter Channels (#)1
Input Voltage (Min) (V)2.7
Input Voltage (Max) (V)5.5
Bus Voltage (Max) (V)5.5
Output Current Max (A)12
Outputs (#)11
Function11-ch PMIC
Comm. InterfaceI2C & SPI
Battery InterfaceNo
GPIOs (#)5
Integrated Battery ChargerNo
Switching Frequency (MHz)2 - 2

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
LFBGA4.5 x 7.5 x 1.07660.7

アプリケーション・ブロック図

Humanoid system compute block diagram features a scalable AI accelerators, a diverse array of high-speed communication interfaces and low-power design.
ヒューマノイドシステムの演算 (脳)
リアルタイムの知覚、制御、そして人間のような動きを統合する、超高性能AI演算ユニット
Communication gateway and integrated DVR/DMS system block diagram featuring a high-performance R-Car S4 for CoGW and R-Car M3 SoC and RH850 MCU.
通信ゲートウェイおよび統合DVR/DMSシステム
CoGWとDVR/DMSビデオ処理を統合した統合車載ゲートウェイ。
Automotive communication gateway platform features integrates MCU and SoC on one board and supports diverse networks and protocols.
車載通信ゲートウェイ プラットフォーム
R-Car S4 SoC、マルチネットワークサポート、最適化された電源管理を備えた統合車載ゲートウェイプラットフォーム。

その他アプリケーション

  • Vehicle Computers
  • Communication Gateway
  • Domain Server
  • Application Server

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreePb Free Category
RAA2710054R64HBG#HC0ActiveAvailable在庫切れLFBGA1ku | $4.4966#Reel3YesPb-Free Ball Terminal (SAC-Q)-e6

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。