評価ボードおよびキット
5P49V60-EVK アクティブ
Evaluation Board for 5P49V60 Automotive VersaClock 6E
This is the evaluation board for the 5P49V60 automotive VersaClock® 6E programmable clock generator. With RMS phase jitter of less than 0.5ps over the full 12kHz to 20MHz integration range, the device meets the stringent jitter requirements of PCI Express® Gen 1–3, USB 3.0, and 1G/10G Ethernet.
RTP8A779G0ASKB0FS0SA000 アクティブ
R-Car V4Hシステム評価ボードセット / White Hawk
White Hawkは、R-Car V4Hを使用したシステムの評価や、OS、デバイスドライバ、アプリケーションの開発に使用できるR-Car V4H専用評価ボードセットです。White Hawkボードセットを使用することで、R-Car V4Hのシステム性能評価など、開発者が必要とする作業を効率的に行うことができ、製品開発期間を大幅に短縮することができます。
このボードは、AD/ADASを実現するための高解像度4Kを含むマルチカメラ入力、4Kディスプレイ出力、ネットワークIF及び音声出力、さらに複数ECUを並列稼働させるためのPCIe Gen4に対応しています。
RTP0RC7795SIPB0012S アクティブ
ハイエンドコックピット&インフォテインメントソリューション R‑Car H3/M3開発ボード/Salvator‑XS
R‑Car(H3/M3/M3N)SiP(System in Package)とクロックジェネレータの組み合わせにより、幅広いディスプレイ出力と高品質な性能を維持しつつ、高効率を実現し、拡張性のあるコックピットおよびインフォテインメントソリューションに最適です。
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。