メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 最大7つの測定チャンネル(SIO)において、インピーダンスの同相成分および直交相成分に比例した測定値により、インピーダンス計算用のデータを提供
  • 7 つのチャネルはすべて同等であり、最大3つのチャンネルを同時にアクティブにすることができます
  • 測定周波数は50kHzから150kHzまで調整可能
  • 内部および外部温度センサを装備
  • SIO入力、ゲイン、平均化、励振周波数のオプションを含む、最大16の柔軟な測定スキームを提供
  • 拡張可能な10の測定範囲、最大3200pFの静電容量に対応
  • 温度補償(TC)を含む、最大±1.5%FSの高精度な直線性
  • 平均化なしで最大5fF/LSBの感度
  • 3.3Vおよび5V電源に対応し、省電力モードも搭載
  • 18Vまでの過電圧に耐える堅牢な入力チャネル(最大1時間の寿命)
  • ISO 26262:2018 ASIL-Bセンサーおよび自己監視要件に準拠
  • バックグランドデータの取得により、自己監視とセンサ診断が可能
  • RC発振器内蔵、外部クロック入力のオプションあり
  • ICキャリブレーションデータとトレーサビリティデータ用NVM
  • 周囲温度範囲: -40 °C から 105 °C
  • AEC-Q100認定QFN24パッケージ

説明

RAA2S4704は、高性能アプリケーション向けに設計されたルネサスのミックスドシグナルセンサICファミリの製品です。 測定されたインピーダンスからキャパシタンスとコンダクタンスの情報を導き出し、広い周波数範囲にわたって正確な判断を可能にします。 この柔軟性により、特定の環境条件やアプリケーション条件に合わせた同相センサコンポーネントと直交位相センサコンポーネントの測定が可能になります。

このデバイスは、接続されたセンサまたはソースに基づいて測定レートを最大限にする設定可能な測定スキームを備えています。 測定は、事前に定義された一連の設定を使用して、要求に応じて開始することができます。 取得したIQデータは、SPIインターフェースを介して送信されます。

このRAA2S4704は、優れた電磁両立性とさまざまな診断機能を備えているため、要求の厳しい車載環境に最適です。 そのセンサー入力は短絡から保護されており、車載アプリケーションで一般的な過電圧条件に耐えるように設計されています。

パラメータ

属性値
Input Channels7
InterfaceSPI
Temp. Range (°C)-40 to 105°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN4.0 x 4.0 x 0.9240.5

アプリケーション・ブロック図

Block diagram of the hands-on/off detection (HOD) system featuring SSC-based multi-channel impedance sensing, shared HOD and heater electrodes, IPD-driven heater control and MCU capacitive touch sensing.
ハンズオフ検知 (HOD) &ステアリングスイッチシステム
ハンズオフ検知、加熱機能、タッチ操作を備えた自動運転ステアリングシステム。
Classic cordless brushless drill block diagram featuring a sensored trapezoidal control algorithm executed by a motor control MCU.
コードレスブラシレスモータドリル
コードレスブラシレスモータドリルの設計が、パワー、精度、そして接続性を実現します。
High-performance dexterous hand block diagram realizes an architecture capable of 17 DOF and features integrated sensors and multiple motor control subsystems.
多機能ロボットハンド
拡張性のある多機能ロボットハンドのための、モジュール型、高精度モータ制御アーキテクチャ

その他アプリケーション

  • ハンズオフ検知(HOD)
  • 容量センシングとインピーダンス測定

適用されたフィルター