メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 単一電源動作:1.8V〜5.5V
  • レール・ツー・レール入出力
  • 低入力オフセット電圧:±0.45mV
  • ゲイン帯域幅:10MHz
  • 温度範囲:-40℃〜+125℃

説明

RRA78640は、低消費電力とレール・ツー・レール入出力機能を特長特徴とするクワッドオペアンプ(オペアンプ)です。電源電圧は1.8Vから5.5Vで動作し、幅広い汎用アプリケーションに適しています。このデバイスはユニティーゲインタイプで信号が安定しており、さまざまな使用ケースで信頼できるパフォーマンスを保証いたします。

入力コモンモード電圧範囲は、電源電圧レールの上下100mVまでの範囲内で動作可能で、事実上あらゆる単一電源アプリケーションとの互換性を可能にします。レール・ツー・レールの入出力スイングは、信号ダイナミックレンジとS/N比を向上させ、低電源アプリケーションでは重要なアドバンテージとなります。RAA78640は高い信号帯域幅と高いスルーレートを持ち、A/Dコンバータ(ADC)のサンプルホールド回路の駆動に最適です。さらに、出力段は10kΩ負荷で電源レールの20mV以内にスイングでき、効率的で正確な動作を保証します。

パラメータ

属性値
Channels (#)4
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Bandwidth (MHz)10
Offset Voltage (Max) (mV)2.15
IBIAS (nA)0.0066
CMRR (dB)92
PSRR (db)117
Rail-to-Rail InputYes
Rail-to-Rail OutputYes
Common Mode Input Voltage Range (V)1.8 - 5.5
IS per Amp (mA)0.52
Noise VN (nV/√Hz)15
Single Supply Voltage Range (V)1.5 - 5.5, 1.8 - 5.5
Slew Rate (V/µs)7.5
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))2.15
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)0.52
Qualification LevelIndustrial, Standard

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
SOICN8.7 x 3.9 x 0.0014—
TSSOP5.0 x 4.4 x 0.90140.7

製品比較

画像
3D illustration featuring top and bottom views of SOICN chip package with 14 lead count.
画像
RRA78640ISL28413RRA79004
Single Supply Voltage Range1.5 - 5.5, 1.8 - 5.51.8 - 5.51.8 - 5.5
Bandwidth (MHz)1021
Input Offset Voltage Vio (Max) (mV (±))2.1551.6
IBIAS (nA)0.00660.0030.005
Supply Current Icc/Idd (Max) (mA)0.52-0.078

アプリケーション・ブロック図

Smart cordless brushless string trimmer block diagram leverages MCU-based BLDC control, Bluetooth LE connectivity, and a Li-ion battery power system.
スマートコードレスブラシレストリマ
GaNモータ制御、AI/MLによる適応型刈り込み機能、Bluetooth LE接続機能を搭載した次世代コードレスブラシレストリマで、スマートかつ効率的な操作を実現
Classic cordless brushless drill block diagram featuring a sensored trapezoidal control algorithm executed by a motor control MCU.
コードレスブラシレスモータドリル
コードレスブラシレスモータドリルの設計が、パワー、精度、そして接続性を実現します。

その他アプリケーション

  • 洗濯機
  • HVAC
  • 煙探知器
  • 冷蔵庫
  • フィルタ

適用されたフィルター