概要
説明
AIを活用したアプリケーションへの需要が高まる中、AIアクセラレータカードの設計において、電力供給は極めて重要です。 これらのカードは、最新のAI ASIC向けに1V未満のコア電圧で極めて大電流を供給するため、多相電源アーキテクチャなどの高度な手法を必要とします。 ルネサスは、デジタル多相コントローラやスマートパワーステージなどの高効率パワーICをはじめとする最先端のパワー技術を提供しており、これらはPCB面積を削減し、電力密度を向上させ、kWクラスのAIアクセラレータシステムにおける熱設計上の課題に対処するのに役立ちます。
このシステムのメリット:
- AIアクセラレータのコアおよび周辺機器の電源ドメインをサポートするため、大電流・低電圧の電力供給が可能
- 高効率な多相電源アーキテクチャにより、電力損失を低減し、AIの持続的なパフォーマンスを実現
- 高電力密度により、AIアクセラレータカードにおいて、コンパクトなPCBレイアウトを実現すると同時に、熱設計上の課題に対処することが可能
- スケーラブルなアーキテクチャにより、クラウドおよびエンタープライズプラットフォームにわたる幅広いAIワークロードに対応します。
製品比較
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
LDO
製品
Buck
製品
Buck
製品
PCle Buffer
製品
Digital Power
製品
SPS
製品
Exiting Interactive Block Diagram