メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

ルネサスのタイミング製品ポートフォリオは、SiTime社により買収されました。

データシート、各種ドキュメント、およびサンプルのご注文につきましては、2026年末まで引き続きRenesas.comにてご利用いただけます。新規設計、製品のご購入、サポート、および製品に関するお問い合わせにつきましては、SiTime.com をご利用いただくか、[email protected]までメールでお問い合わせください。SiTime社への全面的な移行は、2026年末までに完了する見込みです。

特長

  • 出力周波数範囲:171.875.5MHz〜18GHz
  • 超低位相ノイズVCO
    • 6GHzにおける20kHzから100MHzまでの-60.6dBc(35fs RMS)統合位相ジッタ
  • 性能指数:-236dBc/Hz
  • 入力基準周波数:10MHz~1GHz(LVPECL、LVDS)、10MHz~250MHz(LVCMOS)
  • フラクショナルNシンセサイザと整数Nシンセサイザ
  • 32ビット分解能フラクショナルモジュール
  • は最大500MHz(整数倍モード)または250MHz(フラクショナルモード)で動作可能の位相周波数検出器(PFD)
  • プログラマブルRF出力レベル
  • 周囲温度範囲:-40℃〜+95℃、ケース温度:+105℃まで
  • 3.3V単電源動作
  • LDO内蔵、高電源ノイズ耐性
  • 7 × 7mm 48-VFQFNパッケージ
  • 1.8Vロジック準拠、3.3Vまで対応可能なSPIインターフェース
  • 設計ツール「Timing Commander™」に対応

説明

8V97003は、高性能な広帯域マイクロ波シンセサイザ/位相ロックループ(PLL)で、1オクターブの周波数調整範囲を持つ内蔵電圧制御発振器(VCO)から最大18GHzの出力周波数を生成します。また、VCOの広帯域特性を十分に生かせるように、高性能な32ビット分数帰還分周器と出力分周器を搭載しています。さらに、-236dBc/Hzの性能指数(FOM)と優れたVCO性能により、非常に低い位相ノイズとRMS位相ジッタを実現しました。8V97003は、すべての動作条件と周波数において、出力間位相スキュードリフトが10°未満と非常に低く、5G無線カードMassive MIMOシステムなどのビームフォーミングアプリケーションにおける無線経路の再キャリブレーションを低減します。出力ドライバは出力電力のプログラム設定が可能で、誘導負荷出力端子(ダブル終端)を使用した場合、8GHzで+12dBm、18GHzで+4dBmの高いシングルエンド出力電力が得られます。出力が抵抗負荷の場合、出力ドライバは8GHzで+9.5dBm、12GHzで-2.5dBmまでのシングルエンド出力が可能です。差動出力の使用と、出力電力差の測定により、さらに出力電力を上げることができます。8V97003は、3.3Vの単一電源に依存し、低ノイズ集積LDOにより、優れた電源ノイズ耐性を実現します。

パラメータ

属性
Output Freq Range (MHz)171.875 - 18000
Supply Voltage (V)3.3 - 3.3
Package Area (mm²)25
Battery BackupNo
Battery SealNo
CPU Supervisory Function PORNo
Crystal Frequency TrimmingNo
Frequency Out PinNo
Inputs (#)1
Input Freq (MHz)10 - 1000
Synthesis ModeInteger, Fractional
105°C Max. Case Temp.1
FunctionWideband RF synthesizer w/integrated VCO
Grade5G
Output Power Range (dBm)-2 - 13
Product CategoryRF Synthesizer, Ultra-Low Jitter Clocks (<300 fs RMS)

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
VFQFPN7.0 x 7.0 x 0.9480.5

アプリケーション・ブロック図

eCPRI Mass MIMO for RRU Block Diagram
RRU向け eCPRI大規模MIMO
eCPRI MIMO RRU は、5G ネットワーク向けの低位相ノイズ、確定的遅延、高タイミング精度を実現します。

適用されたフィルター