メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 入出力間絶縁耐圧が高い (BV = 5 000 Vr.m.s.)
  • コレクタ・エミッタ間電圧が高い (VCEO = 40 V)
  • 応答速度の最大値保証 (toff ≤ 25 μs @ IF = 5 mA, VCC = 5 V, RL = 5 kΩ)
  • 応答速度が速い
    (ton == 15 μs TYP. @ IF = 5 mA, VCC = 5 V, RL = 5 kΩ)
    (toff = 15 μs TYP. @ IF = 5 mA, VCC = 5 V, RL = 5 kΩ)
  • エンボス・テーピング対応品:PS2514L-1-F3:2 000 個/リール
  • 鉛フリー対応品
  • 海外安全規格
    UL 認定品:No. E72422
    CSA 認定品:No. CA 101391 (CA5A, CAN/CSA-C22.2 60065, 60950)
    CQC 認定品:
    CQC11001056759/CQC11001056758
    CQC11001056865/CQC11001057073
    DIN EN60747-5-2 (VDE0884 Part2) 認定品:No. 40008862 (オプション対応いたします)

説明

PS2514-1, PS2514L-1 は,GaAs 赤外 LED とシリコン・フォトトランジスタを組み合わせた光結合素子です。
数 kΩの高負荷時にて,比較的高速スイッチングを実現しています。
PS2514L-1 は,PS2514-1 の表面実装用リード・フォーミング品で,インタフェース回路に最適です。

パラメータ

属性値
Channels (#)1
VCEO max (mA)40
IC max (mA)20
Isolation Voltage (Vrms)5000
CTR (min)%50
CTR (Max)%200
IF at CTR (mA)5
VCE at CTR (V)5
SW ton Typ. (µs)15
SW toff Typ. (µs)15
Creepage Distance (mm)7
Safety Standard UL (UL1577)Approved
Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5)Approved
Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1)Approved
Safety Standard CQC (GB4943.1)Approved
I/O TypeDC/Single

アプリケーション・ブロック図

Level 2 EV Charger Block Diagram
レベル2 EV充電器
効率的なEV充電と管理のための高度な接続性を備えたモジュラEVSEシステム。
3-phase smart electric meter block diagram featuring magnetic tamper-proof, high voltage operation, last gasp power source, and remote data acquisition.
三相スマート電気メータ
三相スマートメータで、遠隔データアクセスと重負荷に対する高電圧運転が可能です。
1-Phase Static Meter Block Diagram
単相電子式メータ
基本的な電子計測のニーズに最適化された低電力単相電力量計。

適用されたフィルター