メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The VC4 is based on a complete Renesas chipset. The centerpiece is the R-Car S4 with 8x Cortex®A55 cores, 1x Cortex® R52 core 2x RH850 G4MH delivering up to 27K DMIPS application performance and up to 5.3K DMIPS lock step real-time performance. It incorporates an 8MB SRAM to execute code on the RH850 G4MH cores with low latency.  A rich selection of automotive interfaces including a 3-port Ethernet Switch, 16x CAN FD, 8x LIN, 4x SENT, 1x FlexRay, 4x PCIe V4.0 allow a wide range of connectivity inside the vehicle.

Together with the powerful Renesas power management ICs (PMICs) RAA271041 and RAA271005, which provide advanced power control to support extremely low‑power operation for always‑on, cyclic‑run, and suspend‑to‑RAM modes. The RAA271041 device supports the buck stage when the battery voltage drops during cranking transients as low as 2.5V. The RAA271005 has an integrated 12‑bit SAR analog‑to‑digital converter (ADC) that monitors external signals. Finally, the high‑precision timing devices RC21012 and 5P35023 will provide perfect clocking for all devices.

It is the ideal platform to evaluate new E/E Architectures using the R-Car S4 in gateway, car server, or zone control applications.

特長

  • Gateway solution based on R-Car S4 SoCs
  • Automotive qualified components (Timing IC and PMIC)
  • Robust metal housing
  • Wide temperature range -40°C to 85°C
  • Input voltage range 2.5V to 40V
  • Wake-up support
  • Real-time clock on board
  • Interface (10BASE-T1S, 100BASE-T1, 1000BASE-T1, 1000BASE-RH, 2.5GBASE-T1, CAN/CAN FD, FlexRay, LIN, SENT, PCIe, Analog Input)

使用製品

5P35023
VersaClock® 3Sプログラマブルクロックジェネレータ
ISL1208
I2Cリアルタイムクロック/カレンダー、バッテリバックアップSRAM付き低消費電力RTC
ISL28006
Micropower, Rail to Rail Input Current Sense Amplifier with Voltage Output
ISL28133
Single Micropower, Chopper Stabilized, RRIO Operational Amplifier
ISL78206
40V 2.5A Buck Controller with Integrated High-Side MOSFET
ISL78235
5A Automotive Synchronous Buck Regulator
ISL78236
Dual 3A Current Sharing 2.5MHz High Efficiency Synchronous Buck Regulator
ISL78310
High Performance 1A LDO
ISL85413
VIN範囲3.5V~40V、300mA 同期整流式降圧レギュレータ
ISL9001A
300mAの高性能LDO
NP30N06QDK
Nch Dual Power MOSFET 60V 30A 14mohm Power SON-8 5x6 for Automotive
RAA271005
超低自己消費電流を実現した車載11チャネルASIL-D PMIC
RAA271041
ASIL-D車載用ドライバ付きコールドクランクブーストおよびバックコントローラ
RC210
VersaClock 7 プログラマブルクロックジェネレータ ファミリ

サンプル&ご購入

Vehicle Computer 4 (VC4)

Y-RCAR-S4-VC4-V10

アクティブ

ニュース&ブログ

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。