メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

この静電容量タッチ リキッドディスペンサのリファレンスデザインは、石鹸、消毒剤、シャンプー、またはハンドローションのような液体を、ハンズフリーで噴出させるためのものです。液体ディスペンサは、機器への接触が不要で細菌感染を防げるため、普及しており、近年ではCOVID-19の感染予防に役立っています。液体ディスペンサは、液体の消費を最小にするために、1回の動作で一定量のみを噴出します。ノズルの近くで手が検知されると、MCUがポンプ用モータを駆動させることで、液体ディスペンサが液体を噴出します。ノズルのどの部分にも触れることなく自動的に液体が噴出されるため、より衛生な環境を保つことができます。

液体ディスペンサにおいてノズルの近くに手が近づいたことの検知は、赤外線LEDからフォトトランジスタまでの光のさえぎりを検知する方法が一般的でした。このソリューションでは、ノズルの近くに手が近づいたことの検知を、電極基板とRL78/G23 MCUの静電容量センサユニット(CTSU2L)を利用することで、赤外線LEDやフォトトランジスタが不要になり、部品点数の削減および低消費電力を実現しています。また、静電容量センサユニットの起動には、RL78/G23 MCUのロジック&イベント・リンク・コントローラ(ELCL)を利用することにより、さらに低消費電力を実現し、RL78/G23 MCUは、静電容量センサの容量状態の変化を検出し、液体を噴出するポンプ用モータを駆動します。

ISL9001A:高性能低ドロップアウト・リニア・レギュレータはパワーマネジメント用デバイスであり、最大300mAの電流を供給できます。このレギュレータは、非常に低い静止電流を特徴としながら、幅広い入力電圧範囲(2.3~6.5 V)をサポートするため、バッテリ寿命を延ばすことができます。

特長

  • RL78/G23を搭載したデモボード
  • 電源を入れた後は、低消費電力モードで動作し、バッテリの寿命を延ばします。
  • ノズルの下に手を置くと、ディスペンサーが手を検出をし、LEDが点灯してブザー音が鳴り、液体が噴出します。
  • 手をノズルの下に置き続けても、液体ディスペンサーの最長動作時間は2秒です。
  • 電池電圧が低くなり、液体噴出をするモータが動作できない場合、手をノズルの下に置くと、LEDが点滅して電池交換時期を示します。
  • 検知方法:静電容量センサによる近接検知
  • 検知距離:2.5-3.5cm
  • 噴出1回あたりの液体消費量: 0.5ml / 0.8ml(選択可能)

使用製品

ISL9001A
300mAの高性能LDO

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。
Icon showing CD-ROM illustration, indicating compact disc storage.

ROM発注

ルネサスのマスク付きMCUにお客様独自のカスタムコードを組込むことで、最適化されたカスタム機能を持つデバイスを実現します。