メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • ノートブックPC/ラップトップPC/タブレットPC、スマートフォン/ワイヤレスハンドセット、高解像度デジタルカメラ、セットトップボックスのアプリケーションに最適化
  • 2.0Aに対応しながら45 mΩ RDSON
  • 電源/入力電圧範囲: 1.5 V ≤ VIN ≤ 5.5 V
  • 逆電流/逆電圧保護
  • オンオフ制御:アクティブハイ

説明

SLG59M1639V は、デュアルチャネル、45mΩ PMOS負荷スイッチで、各チャネルで最大2Aの1.5~5.5 V電源レールをスイッチできるように設計されています。 どちらかのチャネルが有効な場合、逆電圧状態が検出されると、逆 電流保護機能により素早くスイッチが開きます(VOUT > VIN + 50 mVの状態でスイッチが開く)。 また、チャネルのVIN電圧が低すぎる場合、負荷スイッチにはUVLOスレッショルドモニタが内蔵されており、スイッチを保持またはOFFにすることができます。 各負荷スイッチは独立した低 電圧対応CMOS入力で制御されます。 SLG59M1639Vは、-40℃から85℃の範囲で動作するように設計されており、RoHS に準拠した超 小型の1.6 mm x 1.0 mm STDFNパッケージで提供されます。

パラメータ

属性値
FET Pass Device TypeDual P-Channel
VIN Channel 1 min. (V)1.5
VIN Channel 1 max. (V)5.5
Input Quiescent Current Channel 1, typ (µA)3.5
Input Quiescent Current Channel 1, max (µA)5.3
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, typ (µA)1
Input Quiescent Current when OFF Channel 1, max (µA)1.5
Input Quiescent Current Channel 2, typ (µA)3.5
Input Quiescent Current Channel 2, max (µA)5.3
Input Quiescent Current when OFF Channel 2, typ (µA)1
Input Quiescent Current when OFF Channel 2, max (µA)1.5
RDSON (Typ) Channel 1 (mΩ)45
IDS Channel 1 (A)2
EnableActive High
Output Voltage Slew Rate set byNo
Discharge CircuitNo
Undervoltage ProtectionYes
Over Voltage ProtectionNo
Power Good (PG), FAULT indicatorNo
Reverse current blockingYes
Reverse voltage detectionYes
Over Current Protection (OCP)No
Short Circuit ProtectionNo
Over Temperature Protection (OTP)No
Current Monitor OutputNo
Internal TVS Surge ProtectionNo
Temp. Range (°C)-40 to +85°C

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
STDFN-81.0 x 1.6 mm80.4
STDFN-81.0 x 1.6 mm8—

アプリケーション・ブロック図

Motion sensor module block diagram supports the QuickConnect IoT (QCIOT) ecosystem and can be powered from a connected MCU board or with the support of an external regulator.
モーションセンサモジュール
PIRセンサーを備えたアナログモーションセンサは、超低電力使用とシームレスなQuickConnect IoTサポートを提供します。
Smart pen block diagram featuring an MCU, Bluetooth Low Energy, and LED and detector to record the pen's movement.
スマートペン
スマートペンは、不可視の赤外線追跡技術を用いて手書き文字を認識・デジタル化し、紙とペンを使った自然な入力とデジタル保存・接続機能を融合させています。

その他アプリケーション

  • 電源レールスイッチング:
  • ノートブックPC/ラップトップPC/タブレットPC
  • スマートフォン/ワイヤレスハンドセット
  • 高解像度デジタルカメラ
  • セットトップボックス
  • POS(point of sales)ピン
  • GPSナビゲーションデバイス

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

型名状態サンプル在庫パッケージ参考価格(米ドル)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pb (Lead) FreeTemp. Range (°C)Country of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
SLG59M1639VActiveAvailable在庫ありSTDFN-81ku | $0.3328#Tape & Reel1Yes-40 to +85°CCHINA, TAIWANTAIWAN
SLG59M1639VTRActiveN/A在庫切れSTDFN-88#-40 to +85°C

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits