メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL85413DEMO3Z demonstration board is used to demonstrate the performance of the ISL85413 wide VIN, low quiescent current, high-efficiency, synchronous buck regulator to produce a positive primary output and a negative isolated secondary output.

The ISL85413DEMO3Z uses the ISL85413 synchronous buck regulator in an isolated buck configuration. It replaces the filter inductor with a coupled inductor (or transformer) to produce a primary output and an inverting secondary output.

The ISL85413 is offered in a 3mm x 3mm 8 Ld TDFN package with a 1mm maximum height. The converter occupies 3.3cm² area.

特長

  • Wide input voltage range of 3.5V to 40V
  • Synchronous operation for high efficiency
  • Integrated high-side and low-side NMOS devices
  • Internal switching frequency (700kHz)
  • Continuous output current up to 150mA
  • Internal soft-start
  • No compensation required
  • Minimal external components required
  • Power-good and enable functions available for primary output

使用製品

サンプル&ご購入

ISL85413DEMO3Z Synchronous Buck Regulator Demonstration Board - Top

ISL85413DEMO3Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。