メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The ISL85413DEMO1Z demonstration kit is intended for use in point-of-load (POL) applications sourcing from 3.5V to 40V. The kit is used to demonstrate the performance of the ISL85413 wide VIN, low quiescent current, high-efficiency, synchronous buck regulator with 300mA of output current.

特長

  • Small, compact design
  • Switch selectable EN (enable/disabled)
  • Switch selectable mode (auto PFM/forced PWM)
  • Connectors, test points, and jumpers for easy probing

使用製品

サンプル&ご購入

ISL85413DEMO1Z Buck Regulator Demonstration Board

ISL85413DEMO1Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。