特長
- NFCアーキテクチャ:
- 正弦波出力(SCPA特許取得済みドライバ)
- 正確なデジタル波形整形
- ダイレクトアンテナ接続(DiRAC)
- NFCスプリットスタック・ソフトウェアアーキテクチャ
- RF通信:
- ISO/IEC 14443-A/Bリーダー/ライターモード(最大848kBit/s)
- ISO 18092リーダー/ライターモード(FeliCa™、212/424 kbit/s)
- ISO/IEC 15693リーダー/ライターモード(最大53kBit/s)
- NFCタグ タイプ2/3/4A/4B/5の読み書き対応
- ISO/IEC 14443-A/Bカードエミュレーションモード
- ISO/IEC 18092(FeliCa)カードエミュレーションモード
- NFCフォーラム ピアツーピア(ISO 18092)イニシエーター/ターゲット
- NFCフォーラム認証準拠
- NFCアンテナツール:NFCアンテナ設計およびインピーダンス整合計算を支援するツール
- NFC IoT チューナー:Webブラウザ上でのNFC評価およびチューニングを支援するツール
- パッケージ内容:
- QFN44
- WLCSP33
説明
PTX205Rは高集積のミッドパワーNFCコントローラで、NFCフォーラム規格に準拠したアプリケーションを対象に設計されています。読み取り/書き込みモード、カードエミュレーションモード、ピアツーピアモードと、NFCの全ての動作モードに対応しています。 特許取得済みのSCPA(スイッチト・キャパシタ・パワーアンプ)アーキテクチャを採用し、正弦波出力ドライバを実現しました。これによりシステムへの統合が容易になり、小型アンテナ設計にも対応できます。また、従来のNFCエコシステムに対して最高水準の相互運用性を確保しています。 さらに、モジュール化されたNFCソフトコントローラ(NSC)アーキテクチャと高度な分割スタック型ソフトウェアフレームワークの組み合わせにより、チップ内のオンチップMCUで行うタイムクリティカルな処理と、ホストコントローラ上で実行される高レベル機能を分離できます。 これらの技術によってリアルタイム応答性を維持した効率的な設計が可能となり、コスト効率の高いホストシステム上にも実装できます。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Device Functions | NFC Reader (excluding EMVCo & Android) |
| Wireless Standard | NFC Forum Reader/Writer + Host Card Emulation + P2P |
| Protocol | ISO/IEC 14443-A/B, ISO18092, ISO/IEC 15693, NFC tag type 2/3/4A/4B/5 |
| Comm. Interface | SPI, I2C/I3C, UART |
| Software Support | OS/non-OS |
| Temp. Range (°C) | -40 to 105°C |
製品比較
![]() | ![]() | |
| PTX205R | PTX105R | |
| Pkg. Type | VFQFPN, WLCSP | VFQFPN |
| Lead Count (#) | 33, 44 | 56 |
| Carrier Type | Reel | Reel |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1, 3 | 3 |
アプリケーション・ブロック図
| Mode3タイプ AC EV充電器ウォールボックス 住宅用および公共充電用途向けのスケーラブルなMode3タイプ AC EV充電プラットフォーム | |
| ミッドレンジ CSA Aliro対応スマートロック スマートロックプラットフォームはAliroをサポートするよう設計されており、安全なアクセスと最適化された電力消費を実現します。 |
その他アプリケーション
- スマートロック
- Matter対応ハブ機器
- 公共交通機関
- 空気清浄機
- 歯ブラシ
- 電子タバコ
- プリンタ
- ゲーム
- スマートメータ
適用されたフィルター