メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

産業オートメーション

産業オートメーションは工場と産業を変革しつつあり、精密な制御、リアルタイム応答性、安全性、信頼性の高いコネクティビティが求められています。 ルネサスは、高性能MCU/MPU、モータドライバ、電源管理、先進的なセンシングを堅牢なオートメーションソリューションに統合することで、産業オートメーションの進化を加速しています。 ルネサスのスケーラブルな製品は、スマートHMI、シームレスな産業用ネットワーク、セキュアな通信、効率的なプロセス制御を可能にし、インダストリー4.0およびIIoT環境において低遅延、高い安全性、優れたエネルギー効率を提供します。

高信頼なオートメーションを支えるリアルタイム制御

高度なモータ制御IC、パワーデバイス、組み込みコントローラにより、工場およびプロセスオートメーションにおいて精密な動作と迅速な応答性を実現します。 安全ネットワークおよびマルチチャネルシーケンシングのサポートにより、過酷な環境下でも安定した高い信頼性の性能を実現します。

高度なインタフェースとシームレスなコネクティビティ

直感的なユーザーインタラクションを実現する、ハイエンドHMIプラットフォーム、スケーラブルなSoM、超小型モジュールで、よりスマートな機械を実現します。 堅牢なネットワークソリューションは、PROFINET、イーサネット、EtherCAT、IO-Link、CAN FDを統合し、最新の産業ワークフローにおいて設備を安全かつ効率的に接続します。

高精度センシングと品質測定

マルチセンサプラットフォーム、高速撮像モジュール、規格準拠の計測システムを通じて、正確なデータ取得とプロセス監視を実現し、自動検査、リモートセンシング、高度な産業用計量機能を可能にし、精度を確保してイノベーションを推進します。

効率的な運用を実現する柔軟なシステム

モジュール型コントローラ、プログラマブルロジックプラットフォーム、スケーラブルなシステムオンモジュール(SoM)により、多様な産業ニーズに対応した効率的な運用を実現します。 最適な電源シーケンス、柔軟なI/O、統合されたコネクティビティにより、変化するワークロードやプロセス要件に対応し、ダウンタイムを最小限に抑え、生産性を最大化します。

産業オートメーション アプリケーション

スマートで高信頼、拡張性のある産業オートメーションを実現

AI駆動型オートメーション

AI駆動型オートメーション

AIと組み込み機械学習は、予知保全、リアルタイムのワークフロー最適化、異常検知を可能にし、産業オートメーションに革命をもたらしています。 エッジAIはセンサとモータのデータをローカルで処理することで、応答性の高い制御を実現し、安全性と効率性を向上させます。 ルネサスのMCU/MPUと既製の開発ツールにより、AI導入、セキュアなコネクティビティ、スマートHMI、エネルギー管理、スムーズなシステム統合までを支援し、インダストリー4.0時代に求められるスマートで柔軟かつ強靭な工場づくりを実現します。

Robotic arm welding hi-tech parts in the factory
Manufacturing Robotic Welding Arm

予知保全

予知保全

予知保全は、エッジAI、スマートセンサ、分析、セキュアなコネクティビティを活用し、ダウンタイムを削減し効率を最適化します。 リアルタイム監視は、異常を検知し、問題を予測し、的を絞った保守作業を導くことで、故障を未然に防ぎ、コストを最小限に抑えます。 センサレスモータ監視やRealityCheck™といったソリューションにより、診断機能、リモートダッシュボード、シームレスな統合を実現します。 これらのツールは、現代の工場における設備の信頼性、性能、安全性、生産性を向上させます。

Engineer in factory checks for functional safety of robotic arm on real time monitoring system.
Factory Engineer Checks Robot Functional Safety

産業用ネットワーク

産業用ネットワーク

最新のオートメーションは、信頼性が高く効率的で拡張性のある運用を実現するために、コントローラ、センサ、アクチュエータを接続する堅牢なリアルタイムネットワークが欠かせません。 産業用イーサネット、IO-Link、PROFINET、およびマルチプロトコルシステムへの対応により、工場は適応型制御、プロセス最適化、シームレスな設備統合を可能にします。 ルネサスのプラットフォームは、決定性のある通信、PLCやHMIとの統合、検証済みのプロトコルスタック、開発者キットを通じて、長期にわたる高信頼性を実現します。

Network switch router with multiple ethernet cables plugged in, green LED lights glowing to indicate connectivity in a modern data center.
Network Switch Router with Multiple Ethernet Cables
NexCOBOT NEIO functional safety device.
サクセスストーリー

NexCOBOTにおける人間とロボットのコラボレーション

NexCOBOTが人間とロボットのシームレスなコラボレーションを通じて機能安全にどのような革命をもたらしているかをご覧ください。

ドキュメント

ビデオ&トレーニング