概要

Description

センサは、ビルティングやホームにおけるオートメーションシステムの要となります。このソリューションは、煙、一酸化炭素(CO)、有機化合物、人感、近接、照度などを検知するシステムに向けて設計されています。OB1203センサは、適切なアルゴリズムと組み合わせて、人の心拍数、酸素飽和度(SpO2)、呼吸数、および心拍変動(ストレスの尺度)などを測定するセンシングに寄与します。これらの機能により、安全でスマートなデバイスやシステムを実現できます。

このシステムのメリット:

  • ルネサスRAファミリMCU:高性能かつ高コストパフォーマンスなArm®ベースのマイクロコントローラ RA2A1グループは、センサハブなどの低電力動作でコスト制約がある用途に最適
  • 煙、一酸化炭素(CO)、温度、湿度、室内/室外/冷蔵庫内の空気品質、照度、および近接センシングをサポート 最大で6つのセンサをI2Cバスにより接続可能
  • 必須となる外付け部品が極少
画像
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう