環境データの収集は、きれいな大気の維持することに加え、有毒/危険なガスの拡散を最低限に抑えるための第一歩であり、ビルや家屋向けのアプリケーションではより重要なものとなってきています。高度に浄化された空気は、安全な製造ラインを維持することが不可欠な工場においても、非常に重要です。このガス・センサ・ソリューションは、これら有害なガスの存在を監視し、データをクラウド上に送信します。
ルネサスの32ビットMCU RX130は、スマートWi-Fiモジュールでセンサ・ネットワークに接続されており、データを適切なゲートウェイに送り、最終的にクラウド上へ送信します。
主な機能:
アプリケーション:
ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。