概要

Description

温度調節器、データロガー、プログラマブルロジックコントローラ(PLC)アナログ入力などのアプリケーション向けのマルチチャネルセンシング用リファレンスソリューションです。デジタルおよびアナログコンポーネント(およびチャネル間)を分離することでノイズによる影響を取り除き、アナログ・デジタル・コンバータ(ADC)の精度を高めます。

このシステムのメリット:

  • マイクロコントローラ(センサ用アナログフロントエンド(AFE)と信号のコンディショニング)、バックレギュレータ、絶縁フォトカプラとマイクロコントローラ(MCU)リファレンスソフトウェアを組み合わせたトータルソリューション
  • センシング向けAFE内蔵MCU
    • メインMCUの負荷を削減
    • 3線式SPI インタフェースを通して柔軟な通信
    • 同時マルチチャネルセンシング向けの単純なタイミング設計
  • フォトカプラ絶縁
    • 長い絶縁距離
    • ノイズ放射なし
画像
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう