これはポータブル電動ツール向けに統合されたソリューションです。 リチウムイオン充電器、バッテリバック、モータドライバが含まれます。 バッテリパックはリチウムまたはリチウムポリマーのセル電池を直列で5個までサポートし、バッテリ容量の計測とプログラム可能な保護機能を備えています。 モータ制御 ICはシステムの小型化、高いモータ駆動効率を実現します。

このシステムのメリット:

  • モータ制御 ICは2つのチップを内蔵MCUとアナログICを備えた1つのパッケージに統合したもので、モータシステムデザインに最適、かつ基板サイズを50%削減します。
  • 残量ゲージ IC(FGIC)とMOSFETは完全に統合されたバッテリマネジメントソリューションで、バッテリ容量の計測とプログラム可能な保護機能を備えています。

ターゲット・アプリケーション:

  • 電動ツール
  • モータ制御の小型家電製品
画像
Portable Power Tools Solution Diagram