概要
説明
このスマート水槽は、ルネサスのMCUをモータ制御に使用することで、水の交換を自動化します。 この完全なシステムは、Wi-Fiベースのモバイルアプリケーションを介して監視・制御することができます。 さらに、CapSense®ベースのタッチ技術によって実現されたRGB LEDストリング制御も組み込まれています。
このシステムのメリット:
- 1つのMCUで2つのウォーターポンプモータと1つのエアポンプモータを操作
- HVPAKを活用し、1つのI2Cチャンネルで2つのモータを制御することで、CPU負荷を効果的に軽減
- 超低消費電力のWi-Fiモジュールを内蔵し、システムを「スマート」な構成にアップグレード
- 静電容量式タッチセンシングユニット(CTSU)を搭載した小型MCUでシステム実装を実現
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
MCU
製品
HVPAK
製品
MOSFET
製品
Wi-Fi
製品
LDO
製品
AC/DC Flyback
製品
Exiting Interactive Block Diagram