ルネサスでは、各種センサ入力用のA/Dコンバータや割込み入力、外付けEEPROMの代替としてお使いいただける内蔵DataFlash、PWM出力やパルス入力可能なタイマを搭載したRL78/G13グループやRL78/G14グループ、RX130グループ、RA4M1グループ、RA2L1グループなど、電子レンジに適したマイコンを多数ラインアップしています。

画像
電子レンジ(ローエンド)ブロック図
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
システム制御 マイコン RX130グループ 5V対応、タッチキー機能を強化
RL78/G13グループ 5V動作、ラインアップ充実
RL78/G14グループ 三相PWMタイマー、ラインアップ充実
RA4M1グループ Arm Cortex-M4コア、LCDコントローラ、タッチ機能
RA2L1グループ
RA2E1グループ
Arm Coretex-M23コア、5V、システムコントロール、タッチ機能搭載、セーフティ
センサ出力 CMOSオペアンプ READ2303G
READ2304G
フルレンジ入出力、高スルーレート
低消費電量、高スルーレート

descriptionドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
R2A20114BFP アプリケーションノート English アプリケーションノート PDF 3.00 MB
RL78/G14 CPUボードを用いた音声再生/録音デモ Rev.1.02 English アプリケーションノート PDF 719 KB
- RL78/G14 RL78/G14 CPU ボードを用いた音声再生/録音デモ Rev.1.02 - Sample Code English サンプルコード ZIP 5.97 MB
RL78/G12 タイマアレイユニット(インターバルタイマ) Rev.2.01
関連ファイル: サンプルコード
English アプリケーションノート PDF 979 KB
RL78/G12 初期設定 Rev.2.00
関連ファイル: サンプルコード
English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 653 KB
- RL78/G12 群初始设定 Rev.1.00 - Sample Code サンプルコード ZIP 742 KB
RL78/G13 初期設定【開発環境:CubeSuite+、IAR、e2 studio】 Rev.3.01
関連ファイル: サンプルコード
English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 357 KB
- RL78/G13 Initialization [for CubeSuite+, IAR, and e2 studio] Rev.2.01 - Sample Code サンプルコード ZIP 708 KB
- RL78/G13 群初始设定 Rev.1.00 - Sample Code サンプルコード ZIP 1.03 MB
RL78/G13 タイマ・アレイ・ユニット(インターバル・タイマ) Rev.3.00
関連ファイル: サンプルコード
English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 933 KB
- RL78/G13 Timer Array Unit (Interval Timer) Rev.2.00 - Sample Code サンプルコード ZIP 553 KB
- RL78/G13群定时器阵列单元(间隔定时器) Rev.1.00 - Sample Code サンプルコード ZIP 761 KB
R2A20112A Application Note アプリケーションノート PDF 224 KB
RL78ファミリ ノイズに関する注意事項と対策例 Rev.1.00 English, 简体中文 アプリケーションノート PDF 309 KB
RXファミリ用 音声録音・再生システム (独自ADPCMコーデック) M3S-S2-Tiny V.3.01 Release 00へのバージョンアップのお知らせ English ツールニュース-リリース PDF 614 KB
RL78ファミリ用M3S-S2-Tiny (音声録音再生システム) V.3.00 Release 00 リリースのお知らせ English ツールニュース-リリース PDF 548 KB
The Sound Playback System and Compression Library M3S-S2-Tiny for the RX Family Published ツールニュース-リリース PDF 470 KB

file_downloadダウンロード