ルネサスの ZMOD4410 総揮発性有機化合物 (TVOC)/屋内空気質センサ、HS3003 温度/湿度センサ、そしてRL78/G13 マイクロコントローラ (MCU) を組み合わせることで、浴室で発生した各種ガスを検出することができます。臭気レベル、温度・湿度の計測値は、Bluetooth®モジュールで転送できるため、スマホなど使い慣れたデバイスから監視することができます。RL78/G13は、高性能な周辺機能を備え、低消費電力で、豊富な製品ラインナップをもつ、産業用途に最適な汎用MCUです。センサボード上の電力はすべて、ISL9001A 高性能 LDO およびリチウムイオンバッテリから供給されます。ISL9301 は、電力パス管理機能を内蔵した、シングルセル・リチウムイオンバッテリ/ポリマーバッテリ利用高入力電圧充電器です。

このシステムのメリット

  • ルネサスの MCU および Bluetooth® Low Energy (BLE) モジュールが、システムと BLE 無線通信を制御
  • 高性能かつ低入力電圧の充電器および電源向け統合ソリューション用 LDO
  • ZMOD4410 ガスセンサは、屋内空気質用途で使用されるソフトウェア構成可能なプラットフォーム
システムブロック図

浴室用臭気検知器

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください