概要

説明

ルネサスのガスセンサ、湿度センサ、そしてRL78/G14 MCUを組み合わせることで、冷蔵庫内で発生した各種ガスを検出することができます。臭気レベル、温度・湿度の計測値は、Bluetooth®モジュールで転送できるため、スマホなど使い慣れたデバイスから監視することができます。RL78/G14 MCUは高性能な周辺機能を備えており、産業用機器に適しています。センサボードの電力はすべて、高性能なLDO(ISL80101A)を通して供給されます。

このシステムのメリット:

  • 腐敗した食物から発生するガスを容易に検出
  • ZMOD4450ガスセンサモジュールは、食物の熟成や腐敗に伴うガスを検出するために設計されたプラットフォームで、ソフトウェアで構成をカスタマイズすることができます。冷却空気質(RAQ)を管理する用途に最適です。
画像

製品比較

アプリケーション

ソフトウェア

ソフトウェア/ツールページ

Software title
Software type
会社名
Quick-Connect IoT Platform
Quick-Connect IoT platform enables fast prototyping by providing compatible hardware and software building blocks.
Other Hardware ルネサス
1 item