概要
説明
スマートロックは、スマート家電分野で急速に普及が進んできています。ユーザは、指紋認証、近距離無線通信(NFC)、静電容量タッチパネル、低電力のBluetooth®通信を組み合わせて、スマートロック機能を制御できます。低消費電力設計なので、ナローバンドInternet of Things(NB-IoT)も選択できます。RX130マイクロコントローラ(MCU)は静電容量タッチ操作機能が組み込まれているので、ボードの省スペース化と低コスト化に寄与します。高度な指紋認証モジュールを備えたハイエンドシステムをご検討される場合、より高性能なRX651 MCUへアップグレードしてアルゴリズム設計を行うことも可能です。
このソリューションは、モバイルルータまたはスマートホームルータとのBluetooth通信に対応します。さらに、NB-IoTモデムは直接WLANをサポートし、アラーム情報をクラウド上に直接送信することができます。
このシステムのメリット:
- 静電容量タッチパネルを実現する高集積RX130 MCU
- バッテリを長寿命化する低消費電力設計
- 筐体の破壊や強盗のリスクに対しアラートをモニタリングする衝撃センサ
製品比較
アプリケーション
このボードをリモートでテストする
クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
MCU
製品
Op Amp
製品
Fingerprint Recognition Module
製品
3.3V/150mA LDO
製品
3.3V/3A LDO
製品
Exiting Interactive Block Diagram