概要

Description

防水シャワーコントローラは性能・機能を強化した静電容量式タッチセンシングユニット(CTSU2L/CTSU2SL)を備えたタッチボタンコントロールを提供します。 また、高い精度で温度と湿度を監視でき、IP67等級の防水膜を備えています。 ガスセンサは総揮発性有機化合物(TVOC)のほか、二酸化炭素相当量(eCO2)の推定濃度を提供します。 Bluetooth® Low Energy(LE)モジュールは幅広い市場での使用を目的としており、多くの地域で認定されるため、開発コストと市場投入期間を大幅に削減できます。

このシステムのメリット:

  • 新世代の高性能防水静電容量式タッチセンサユニット。
  • アンテナが内蔵されたBluetooth LEモジュールと使いやすいソフトウェアによって、Bluetooth Low Energyの開発がこれまで以上に簡単になります。
  • 高性能ガスセンサと相対湿度・温度センサで快適性と安全性を向上します。
  • AC/DC、 LDO、オペアンプを含むトータルソリューションを提供。

アプリケーション

アプリケーション

  • スマートホーム
  • スマート シャワー/サウナ コントロール
画像
Winning Combinations

ウィニング・コンビネーション

ルネサスは数多くの新しいウィニングコンビネーションを提供します。 これらの高度なデザインはルネサスの組み込みシステム用デバイス、アナログ、電源、コネクティビティ製品等の幅広い製品ポートフォリオを活用して構成しています。 設計検証済である為、お客様の設計の加速、製品開発サイクルの短縮に貢献するとともに、製品市場投入におけるリスクの軽減をサポートします。

もっとウィニング・コンビネーションを見てみましょう