メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

本製品は、ルネサス統合開発環境e² studioにおいて、ターゲットシステムのない段階でアプリケーションのソースレベルデバッグを可能にするシミュレータです。

以下のシミュレータデバッガの独自機能(高機能デバッグ)により実機がない段階でC/C++言語やアセンブリ言語で作成されたプログラムを効率よくデバッグできます。

  • 高精度シミュレーション(サイクルアキュレート) (Note1)
  • Simulated I/O機能(標準入出力機能を使用可能)
  • 擬似割込み機能(割込み動作のシミュレーションが可能。タイマモジュールを使用した内部割込みが可能。)

また、直感的にわかりやすいGUI(グラフィカルユーザインタフェース)が、快適なデバッグ環境を実現します。

Note

  1. RXv1コアを搭載したマイクロコンピュータ選択時のみサイクルアキュレートに対応しています。RXv1コアの製品はこちらから確認できます。

特長

  • ホスト計算機上で動作するので、実機がなくてもプログラムのデバッグを開始することができ、システム全体の開発期間を短縮できます。
  • シミュレーション時にプログラムの命令実行サイクル数を計算します。これにより実機がなくても性能評価が行えます。
  • 下記のような機能を持ち、プログラムのテスト、およびデバッグを効率よく進めることができます。
    • RXファミリの各CPUに対応
    • デバッグ対象プログラムの実行中に異常が発生した場合、異常を無視して続行するか、または停止するかを制御する機能
    • プロファイルデータ取得、および関数単位のパフォーマンス測定
    • 豊富なブレーク機能
    • メモリマップの設定・編集·関数呼び出し履歴の表示
    • C/C++およびアセンブラソースレベルのカバレジ表示
    • 波形表示による視覚的デバッグ機能
  • Windows上で動作し、ブレークポイント・メモリマップ・パフォーマンス・トレースをダイ アログボックス上で設定することができます。RXファミリマイコンのメモリマップに対応した環境設定もダイアログボックス上で行うことができます。
  • Learn More

リリース情報

動作環境

本製品はe² studioに含まれています。e² studioをインストールすると、e² studio統合開発環境に本シミュレータの機能が追加されます。

ターゲットデバイス

分類 タイトル 日時
リリースノート PDF 276 KB English
ツールニュース-注意事項 PDF 256 KB English
2件

機能

  • ビルダ、デバッガの統合により作業効率向上
  • ELF/DWARF2オブジェクトフォーマットサポート
  • 関数単位の実行サイクル数、呼び出し回数のグラフ表示
  • スタックトレース機能
  • 豊富なブレークポイント機能サポート
  • アセンブリソースレベルでのカバレジ表示
  • 波形表示による視覚的デバッグ機能

シミュレーション範囲

[本シミュレータデバッガが、サポートしている機能]

  • 全実行命令
  • 例外処理
  • レジスタ
  • 全アドレス空間
  • 周辺機能(タイマ) (Note1)

Note

  1. 2チャネルの16ビットタイマにより構成されるコンペアマッチタイマ(CMT)を2ユニット(ユニット0、ユニット1)、合計4チャネルとCMTに関連する割り込みコントローラ(ICU)をサポートしています。

[本シミュレータデバッガが、サポートしていない機能] (Note3)

  • 低消費電力状態 (Note1)
  • ノンマスカブル割り込み(NMI)
  • 命令実行途中の割り込み受付け (Note2): RMPA, SCMPU, SMOVF, SMOVB, SMOVU, SSTR, SUNTIL, SWHILE
  • 命令終了後に不定となるデータ、レジスタ値
  • アキュムレータ(ACC)の下位16ビット

Note

  1. WAIT命令を実行するとシミュレーションを停止します。
  2. 命令実行完了で割り込みを受付けます。
  3. これらのデバッグをするには、エミュレータを使用してください。

サポートコミュニティ

  1. 最近Atom IDEとかVisual Studio Codeとか新しい開発環境が出て来てますね(Renesas CSplusと連携させる方法を探したいですね)

    ... やCC-RLの.absファイルをGDBで読める.xファイルに変換可能・ e² studio同梱のe2-server-gdb.exeでGDBとE1/E2Lite等を接続可能・ Visual Studio Codeは ...

    2017年9月16日
  2. ファームウェアのロードに失敗する。【デュアルバンク】【RX72N】

    ... アアップデート機能を実装しようとしています。RX ファミリ Flash モジュール、SCI モジュールとデュアルバンク機能を ...

    2021年7月13日
  3. FreeRTOS (with IoT libraries) の最新安定版はどれになりますでしょうか?

    ... 00-rx-1.0.2 2022-10-26 v202107.00-rx-1.0.1 2022-06-27 ... ... 発行日的にはv202012.00-rx-1.0.2が最新そうですが、タグ名的にはv202107.00-rx-1.0.1が ...

    2023年10月5日
サポートコミュニティからの全ての結果を参照 (133件)

ナレッジベース

  1. RXファミリでIDコードがわからなくなった場合の対処方法

    ... み出すことを防ぐためのマイコンの機能です。IDコードはRXファミリマイコンのROM(コード格納フラッシュメモリ ...

    2021年11月16日
  2. ブレーク中に周辺I/Oの動作を停止させたい[RH850,RL78,RX]

    ... レーク)機能はありません。・CS+の場合CS+ではデバッグ・ツール(シミュレータを除く)のプロパティのデバッグ・ツール設定 ...

    2024年10月9日
  3. RXファミリC/C++コンパイラパッケージ FAQ集

    ... で購入済のRXファミリ C/C++コンパイラライセンスは、 studioで使できますか? FAQ 1010979  相違点  RXファミリC/C++コ ...

    2023年10月13日
ナレッジベースからの全ての結果を参照 (6件)
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。