メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • High speed switching
  • Low drive current
  • Low on-resistance RDS(on) = 4.4 mΩ typ. (at VGS = 10 V)
  • Package TO-220FPA
  • Quality Grade : Standard

説明

MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.

パラメータ

属性値
Qualification LevelIndustrial
Nch/PchNch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeTO-220F
Gate LevelStandard
VDSS (Max) (V)100
ID (A)80
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)5.5
Pch (W)30
Ciss (Typical) (pF)10000
Qg typ (nC)147
Series NameRJK Series

パッケージオプション

Pkg. TypeLead Count (#)
TO-220FPA3

アプリケーション・ブロック図

Interactive block diagram of the autonomous mobile robot system combines DRP-AI accelerator with Arm Cortex-R8 for real-time vision processing and system control.
自律走行搬送ロボット(AMR)
リアルタイム制御、スケーラブルな電力、コンパクトな設計を備えたAI対応AMRシステム。
Interactive block diagram of the UAV system features AI vision, precision motor control, and smart battery management.
無人航空機 (UAV)
AIビジョン、精密なモータ制御、スマートバッテリ管理を備えたUAVシステム。
Low-voltage x-in-1 electric vehicle unit block diagram features a 48V inverter, onboard charger, DC/DC converter, and a motor control unit (EMU2).
X-in-1電気自動車ユニット
効率的なモータ制御、充電、DC/DC変換のための統合型X-in-1 EV電源システム。
3.6kW bidirectional digital power PFC system block diagram utilizes a high-performance Arm Cortex MCU designed to support advanced 650V GaN FETs.
デジタルパワーシステム
EV、エネルギ、産業用途向けの高効率デジタルパワーシステム。

適用されたフィルター