メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

最適パルスパターン (OPP) 搭載インバータリファレンスプラットフォーム

概要

説明

このインバータ制御プラットフォームは、先進的なモータ制御技術と電力・駆動・センシングアーキテクチャを統合し、電動車両アプリケーションにおける滑らかで効率的な運転を実現します。 最適パルスパターン制御 (OPP) を適用することで、モータの相電流を理想的な正弦波に近づけて整形し、電流歪みを低減するとともに、特に中高速運転域において効率を向上させます。 制御、タイミング、ゲート駆動、電力管理、位置検出の協調的な相互作用により、広範囲な速度域において安定したトルク、損失低減、および音響性能の向上が実現されます。 システム統合の効率化と開発サイクルの短縮を目的に設計された本プラットフォームは、次世代xEVインバータシステム向けに高性能、スケーラビリティ、信頼性を実現します。

このシステムのメリット:

  • 高精度なPWMデューティ制御によるOPP制御で実現される、特に中高速域におけるシステム全体の効率向上 (モータ × インバータ)
  • 高分解能の内部タイミングと高精度パルススイッチングにより、低THDiで電流歪みを大幅に低減し、理想的な三相正弦波に近い波形を生成
  • モータおよびインバータダイナモメータにおけるシステムレベル検証により、40 kW/9,500 rpm/40 N·m条件下で最大+1.13%の効率向上と最大−23.9%のTHDi低減を確認
  • 高出力レベルでの実証済み性能:90 kW/9,500 rpm/90 N·mにおいて、効率が+0.36%向上し、THDiを−10.13%低減
  • TSGベースとGTMベースの両方に対応する柔軟な実装により、性能を損なうことなく設計の適応性を実現

ブロック図

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

このボードをリモートでテストする

クラウド上のラボで利用でき、PCベースのGUIを使用して、物理ボードを必要とせずに、仮想ラボで設計の構成とテストをすぐに開始できます。
New_U2B6,10/TSG_GTM_Wining comboConnector Arrow.76Connector Arrow.75OptocouplerOptocouplerOptocouplerPMICPMICPMICGeneral-Purpose InputGeneral-Purpose InputGeneral-Purpose InputBattery 12V.159Sheet.5Sheet.6Sheet.7Sheet.8MotorSheet.56Sheet.57MM12V12V12VConnector ArrowConnector Arrow.73Connector Arrow.77PWM with OPP AdjustPWM with OPP AdjustPWM with OPP AdjustVertical Wire Bundle.181666Sheet.82Connector Arrow.158Vertical Wire Bundle666Sheet.90U,V,W 3-Phase Current InputU,V,W 3-Phase Current InputU,V,W 3-Phase Current InputConnector Arrow.312Connector Arrow.313Connector Arrow.314Connector Arrow.180Connector Arrow.181Connector Arrow.182Connector Arrow.140Analog Differential (sin/cos)Analog Differential (sin/cos)Analog Differential (sin/cos)Vertical Wire Bundle.92444Sheet.106Connector Arrow.1395V Power Supply5V Power Supply5V Power SupplyWS186​WS186​WS186Sheet.110IGBT/SiC ModuleIGBT/SiC ModuleIGBT/SiC ModuleIGBT Insulated Gate Bipolar Transistor 1Sheet.20Sheet.21Sheet.22Sheet.23Sheet.24IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor 1.10Sheet.26Sheet.27Sheet.28Sheet.29Sheet.30IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor 1.16Sheet.32Sheet.33Sheet.34Sheet.35Sheet.36IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor 1.29Sheet.38Sheet.39Sheet.40Sheet.41Sheet.42IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor 1.35Sheet.44Sheet.45Sheet.46Sheet.47Sheet.48IGBT Insulated Gate Bipolar Transistor 1.41Sheet.50Sheet.51Sheet.52Sheet.53Sheet.54Connector Arrow.74Position SensorPosition SensorPosition SensorLDOLDOLDOSheet.112Component block.11Component block.12Component block.1311pt text11pt textComponent block.745Component block.631Gate DriverGate DriverGate DriverSheet.113MCUMCUMCURDCRDCRDCADCADCADCTSG/GTM OPP ControTSG/GTM OPP ControlTSG/GTMOPP Control
Exiting Interactive Block Diagram

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。