メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 広い入力電圧範囲:4.5V〜80V
  • 広い出力電圧範囲:0.8V〜76V
  • 適応型シュートスルー保護を備えた4つのMOSFETドライバ
  • 一定の出力電圧と出力電流の帰還ループ制御
  • 軽負荷時の効率向上
    • 低リップル・ダイオード・エミュレーションおよびバースト・モード動作
  • プログラム可能なソフトスタート
  • プリバイアスされたレールへの起動をサポート
  • プログラム可能な周波数:100kHz〜1MHz
  • カスケード位相インターリーブによる電流共有をサポート
  • 外部クロック同期
  • PLLまたは周波数ディザリングによって制御される正確な位相角によるクロックアウト
  • PGOOD インジケータ
  • 出力電流モニタ
  • PWM/DE/バースト間の選択可能なモード
  • 高精度のEN/UVLOスレッショルド:±2%
  • 低いシャットダウン電流:5μA
  • 完全な保護:OCP(パルスバイパルスおよびオプションのヒカップまたは定電流モード)、OVP、OTP、およびUVP

説明

ISL81802はデュアル同期整流降圧コントローラで、2つの独立した出力または2つのインターリーブ位相を持つ1つの出力を生成し、産業用および汎用セグメントの幅広いアプリケーションに対応します。 入力電圧範囲と出力電圧範囲が広いため、電気通信、データセンタ、およびコンピューティングアプリケーションに適しています。

ISL81802は、2つの出力に位相インターリーブを行うピーク電流モード制御を使用します。 各出力は、電圧レギュレータ、電流モニタ、および平均電流レギュレータがあり、独立した平均電圧および電流制御を提供します。 内蔵のフェーズロックループ(PLL)発振器は、100kHz~から1MHzまでの正確な周波数設定を保証し、発振器は周波数同期および位相インターリーブ並列アプリケーション用に外部クロック信号に同期させることができます。 このPLL回路は、必要なインターリーブ位相シフトで3相、4相、および6相に拡張された位相シフトプログラマブルクロック信号を出力できます。

このISL81802は、プログラム可能なソフトスタートと高精度のスレッショルドイネーブル機能、および電源レールのシーケンシングを簡素化するパワーグッドインジケータを内蔵しています。また、OVP、UVP、OTP、および両方の出力の平均およびピーク電流制限などの完全な保護機能を提供し、高い信頼性を確保します。

このICは、省スペースの32 Ld 5mm × 5mm TQFNパッケージ、または組み立てが容易な4.4mm × 9.7mm 38 Ld HTSSOPパッケージで提供されます。 どちらのパッケージもEPADを使用して、熱性能とノイズ耐性を向上させています。 ピン数の少ないフル機能設計により、このISL81802はシンプルな電源設計を迅速に市場に投入するための理想的なソリューションです。

パラメータ

属性値
Outputs (#)2
Topology [Rail 1]Buck
Input Voltage (Min) [Rail 1] (V)4.5
Input Voltage (Max) [Rail 1]80
Output Voltage (Min) [Rail 1] (V)0.8
Output Voltage (Max) [Rail 1] (V)76
Output Current (Max) [Rail 1] (A)20
Switching Frequency Range (Typical) (kHz)100 - 1000
Qualification LevelStandard
Temp. Range (°C)-40 to +125°C
Simulation Model AvailableiSim

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
TQFN5.0 x 5.0 x 0.75320.5
TSSOP-EP9.7 x 4.4 x 0.00380.5

アプリケーション・ブロック図

Low-voltage x-in-1 electric vehicle unit block diagram features a 48V inverter, onboard charger, DC/DC converter, and a motor control unit (EMU2).
X-in-1電気自動車ユニット
効率的なモータ制御、充電、DC/DC変換のための統合型X-in-1 EV電源システム。

その他アプリケーション

  • 通信
  • サーバおよびデータセンタ
  • 車載用エレクトロニクス
  • 産業機器
  • 電源システム

適用されたフィルター