メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

特長

  • 超低オン抵抗 RDS(on)1 = 最大40 mΩ(VGS = -10 V, ID = -7.5 A)RDS(on)2 = 最大60 mΩ(VGS = -4.5 V, ID = -7.5 A)
  • 低入力容量 Ciss = 1100 pF (標準)
  • ゲート保護ダイオード内蔵

説明

NP15P04SLGは大電流スイッチングアプリケーション向けに設計されたPチャネルMOS電界効果トランジスタです。

パラメータ

属性値
Qualification LevelAutomotive
Nch/PchPch
Channels (#)1
Standard Pkg. TypeTO-252 / DPAK
Gate LevelLogic
VDSS (Max) (V)-40
ID (A)-15
RDS (ON) (Max) @10V (mohm)40
RDS (ON) (Max) @4.5V (mohm)60
Pch (W)30
Ciss (Typical) (pF)1100
Qg typ (nC)23
Series NameNP Series

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)
MP-3ZK6 x 6 x 2.653

アプリケーション・ブロック図

Motor Generator System Block Diagram
モータジェネレータシステム
ASIL Cサポート、ロックステップCPU、BOMコストの削減を備えた高性能xEVモータ制御設計。

適用されたフィルター