メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The RAA223021 evaluation board (RTKA223021DE0010BU) is a high voltage flyback converter that is designed to demonstrate a low-cost high-performance isolated AC/DC converter. It operates from a universal input of 85VAC to 265VAC and has a 12V output capable of up to 1A of load current. The board has built-in overcurrent, short-circuit, input brownout, and over-temperature protection, and is designed on a double-sided printed circuit board (PCB) with full-wave input rectification.

特長

  • Universal input
  • EMI compliance for EN 55022/CISPR 22
  • Standby power less than 50mW
  • No audible noise

使用製品

サンプル&ご購入

RTKA223021DE0010BU High Voltage Flyback Converter Evaluation Board - Top

RTKA223021DE0010BU

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

拡張ハードウェア

本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。

RAA223021 High Voltage Buck Converter Evaluation Board supports 85VAC to 265VAC Input and 12V 667mA Output

RTKA223021DE0000BU アクティブ
Demonstrates a non-isolated high-voltage buck AC/DC converter for compact power supplies. Enables evaluation of power-conversion efficiency and protection functionality.
推奨ドキュメント:

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。