特長
- 沿面距離が長い(8 mm MIN)
- 応答速度が速い(15 Mbps)
- 高温動作対応(-40~+125℃)
- 瞬時同相除去電圧が高い(CMH, CML = ±50 kV/μs MIN.)
- 入出力間絶縁耐圧が高い(BV = 5000 Vr.m.s.)
- 低 IF 駆動(IFHL = 2.2 mA MAX.)
- 低 VDD 駆動(VDD = 2.7 V~5.5 V)
- パルス幅ひずみが小さい(PWD = 20 ns MAX.)
- エンボス・テーピング対応品:
RV1S9060ACCSP-10Yx#KC0:3000 個/リール - 鉛フリー対応品
- 海外安全規格
UL 認定品:UL1577, Double protection
CSA 認定品:CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, 強化絶縁
VDE 認定品:DIN EN 60747-5-5 (オプション対応いたします)
説明
RV1S9060A は,入力側に AlGaAs 発光ダイオードを使用し,出力側に CMOS 出力 IC を用いた高速フォトカプラです。
高耐ノイズ(高 CMR)のほか, 高温対応(Ta=125℃),低 IF,3.3/5V 駆動を可能にしており,高速ロジック・インタフェース回路に最適です。
パラメータ
| 属性 | 値 |
|---|---|
| Channels (#) | 1 |
| Data Speed (bps) | 15 Mbps |
| Output Type | CMOS |
| Absolute max. rated Power Supply Voltage (V) | 6 |
| Isolation Voltage (Vrms) | 5000 |
| VOL max. (V) | 0.1 |
| tPHL/tPLH max. (ns) | 60/60 |
| CMTI min. (kV/µs) | 50 |
| IDDH max. (mA) | 2 |
| IDDL max. (mA) | 2 |
| IFHL (Max) (mA) | 2.2 |
| SW PWD max. (ns) | 20 |
| Creepage Distance (mm) | 8 |
| Safety Standard UL (UL1577) | Approved |
| Safety Standard VDE (EN IEC 60747-5-5) | Approved |
| Safety Standard CSA (CAN/CSA C22.2 62368-1) | Approved |
アプリケーション・ブロック図
| Scalable Oven Platform Scalable oven platform enabling flexible HMI, connectivity, advanced cooking functions, and predictive maintenance across value to premium designs. | |
| PFCおよびDALI対応のデジタル制御式AC/DC LEDドライバ PFCおよびDALIを統合したデジタル制御式AC/DC LEDドライバで、効率的でコンパクト、かつ拡張性に優れたスマート照明システムとビルディングオートメーションシステムを実現します。 | |
| HMI コントローラ付き400V/2kW 同期モータコントローラ 400V/2kWの同期モータコントローラと産業用HMIコントローラ、AC/DC電源の組み合わせ。 |
適用されたフィルター