メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

説明

The RAA223021 evaluation board (RTKA223021DE0000BU) is a high voltage buck converter that demonstrates a low-cost high-performance non-isolated AC/DC converter. It operates from a universal input of 85VAC to 265VAC and has a 12V output capable of up to 667mA of load current. The board has built-in overcurrent, short-circuit, input brownout, and over-temperature protection, and is designed on a single-sided PCB with full-wave input rectification.

特長

  • Universal input
  • Single-side PCB with low-cost external components
  • EMI compliance for EN 55022/CISPR 22
  • Standby power less than 20mW
  • No audible noise

アプリケーション

  • Home appliances
  • Home automation, IoT, and sensors
  • Metering and industry control
  • Bias power
分類 タイトル 日時
マニュアル-ハードウェア PDF 551 KB
ガイド ZIP 548 KB
2件

関連ボード&キット

ボード&キット

Part NumberStatusStockBudgetary Price (USD)SampleablePb (Lead) FreeECCN (US)HTS (US)
RTKA223021DE0000BUActiveIn Stock1u | $69AvailableYesEAR998473.30.1180
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。