概要
説明
この設計ツールにより、ユーザはセンシングエレメントの生成、シミュレーション、最適化を行うことが出来、エレメントの直線性誤差の予測も行うことができます。 柔軟なテンプレートベースのアーキテクチャで構築されており、回転型、円弧型、直線型など、さまざまな形状のモーションタイプをサポートしています。 テンプレートは、さらに構成タイプごとにさらに分類されています。
各ユーザには、MyRenesasからアクセスできる専用のワークスペースが提供されます。 このワークスペースでは、センシングエレメントのシミュレーション、現在と過去のシミュレーションの確認、結果のレビュー、PCB製造用のガーバーファイルのダウンロードが可能です。
典型的な作業フローは、ルネサスの誘導型位置センサIC(シングル、デュアル、冗長)を選択することから始まります。 ユーザは、シミュレーションを実行する前に、希望するモーションタイプや形状に基づいてテンプレートを選択します。 一旦設計を開始すると、このツールは送信コイルの正確な自己インダクタンスを推定し、性能が最適化されたセンシングエレメントを提供します。 シミュレーション中、ユーザは選択したテンプレートの3Dダイナミック可視化、リアルタイムの自己インダクタンスの推定、また機械学習モデルを使用して生成された入力信号電圧シミュレーション結果を確認することができます。
構成タイプ:
- シングル構成(2 RX、1 TX)
- コンポーネント:受信コイル2個、送信コイル1個
- 特長:シンプルでコスト効率に優れ、基本的な位置検出に最適
- デュアル(高解像度)構成(4 RX、1 TX)
- コンポーネント:受信コイル4個、送信コイル1個
- 特長:高精度と正確さ、要求の厳しいアプリケーションに最適
- 冗長構成(4 RX、2 TX)
- コンポーネント:受信コイル4個、電気的に絶縁された送信コイル2個
- 特長:信頼性と安全性の向上、重要なシステムに最適
特長
- パフォーマンスが最適化されたセンシングエレメント
- 設計のインタラクティブな視覚化
- 送信コイルのインダクタンス推定
- IC入力電圧予測
- ガーバーデータの生成
- 並列シミュレーション
ターゲットデバイス
ビデオ&トレーニング
The Inductive Position Sensor Coil Optimizer is a powerful web-based design tool that enables users to generate, simulate, and optimize sensing elements. It accurately predicts linearity error while delivering exceptional mechanical robustness and precision—without the need for manual design effort.
This video demonstrates how the tool can be used to streamline sensor customization for specific applications.
ニュース&ブログ
ブログ 2026年10月8日 |
ニュース 2025年10月9日 |
サポート
サポートコミュニティ
- RenesasさんからStrategy Updateが発表されましたね
こんにちは。NoMaYです。RenesasさんからStrategy Updateが発表されましたね。読んでいて、おやおや~?、と思ったのが RL78 next という文字でした。ど ...
2020年2月18日