メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation) - 6月はプライド月間として、LGBTQ+の権利や文化、コミュニティについて啓発する世界的な活動月間です

特長

  • High VOD: 3.1V (Typ.) into RD = 54Ω
  • ±5kV EFT immunity of bus I/O pins
  • ±16.5kV ESD protection on bus I/O pins
  • Supported data rates: 20Mbps
  • Full fail-safe outputs for open or shorted inputs
  • Hot plug capability
  • 1/8 unit load
  • Allows for up to 512 transceivers on the bus
  • Low supply current (driver disabled): 550μA
  • Ultra-low shutdown current: 70nA

説明

The RAA788158 5V half-duplex powered RS-485/RS-422 transceiver features high output drive and high EFT and ESD protection. The device is immune to ±5kV IEC 61000-4-4 EFT transients and can withstand up to ±16.5kV IEC 61000-4-2 ESD strikes without latch-up.

The RAA78815x family includes half and full-duplex transceivers with active-high driver-enable pins and active-low receiver-enable pins. These transceivers support data rates of 115kbps, 1Mbps, and 20Mbps with a performance that is characterized from -40 °C to +85 °C.

パラメータ

属性値
Temp. Range (°C)-40 to +105°C, -40 to +125°C
Devices Allowed on Bus256

パッケージオプション

Pkg. TypePkg. Dimensions (mm)Lead Count (#)Pitch (mm)
MSOP3.0 x 3.0 x 0.0080.7
SOICN4.9 x 3.9 x 0.0081.3

アプリケーション・ブロック図

Humanoid battery management system block diagram features cell balancing and monitoring, charge and discharge protection, pack voltage and current sensing, battery pack control, communications, auxiliary power, and active cooling.
ヒューマノイド用バッテリマネジメントシステム
安全なリアルタイムの電力管理、保護機能、およびバッテリ状態制御を実現する、ヒューマノイドロボット向け統合BMS。
Interactive block diagram of the 3-phase AC motor with a soft start features an MCU, HVPAK and optional bus interfaces.
三相ACモータのソフトスタート
位相カットのソフトスタータは、三相ACモータをスムーズに立ち上げ、リレーバイパスにより配線を簡素化します。
Photovoltaic (PV) Arc Detection System Block Diagram
太陽光発電(PV)アーク検出システム
リアルタイムのPVアーク検出システムは、迅速かつ正確な障害の特定により、火災のリスクを最小限に抑えます。
Displacement Measurement Using LVDT Block Diagram
LVDTによる変位測定
産業オートメーション向けの堅牢な信号処理を備えた高精度 LVDT 変位センサシステム。
Industrial IoT Gateway with Multiple PHY Block Diagram
複数のPHYを備えた産業用IoTゲートウェイ
エッジ処理と豊富な有線および無線インタフェースを備えたスケーラブルなIIoTゲートウェイ。
High-Power 10.5kW Motor Control Block Diagram
ハイパワー10.5kWモータ制御
ハイパワーモータ制御システムは、効率的なMCU管理と柔軟な接続により、10.5kWをサポートします。
High-End Controller for Predictive Maintenance Block Diagram
家電および産業システム向けのe-AI対応GUIコントローラ
e-AI対応HMIコントローラは、AIによるスマート制御、予知保全、豊富な接続性を提供。
Force Sensor Solution Block Diagram
フォースセンサシステム
ひずみゲージ測定値を正確に検出および計算するためのフォースセンサシステム。
This industrial Ethernet gateway platform allows connecting Modbus RTU/TCP devices to modern Ethernet networks.
産業用イーサネットゲートウェイとセンサシステム
クイックスタートモジュールにより、センサとゲートウェイのシームレスなイーサネット接続が可能になります。

その他アプリケーション

  • Industrial networks in factory automation
  • Building automation: lighting, elevators, HVAC
  • Industrial process control networks
  • Security camera networks
  • Networks with star topology
  • Long-haul networks in coal mines and oil rigs
  • High node-count networks
  • Automated utility e-meter reading systems

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Part NumberStatusSamplesStockRoHSPackageBudgetary Price (USD)Lead Count (#)Carrier TypeMoisture Sensitivity Level (MSL)Pitch (mm)Pkg. Dimensions (mm)Pb (Lead) FreePb Free CategoryCountry of AssemblyCountry of Wafer Fabrication
RAA7881582GSP#AB0ActiveAvailableIn StockRoHS:EN
SOIC1ku | $0.818#Tube31.3mm4.9 x 3.9 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3CHINA, TAIWANUSA
RAA7881582GSP#HB0ActiveAvailableOut of StockRoHS:EN
SOIC1ku | $0.818#Reel31.3mm4.9 x 3.9 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3CHINA, TAIWANUSA
RAA7881582GSU#AB0ActiveAvailableIn StockRoHS:EN
MSOP1ku | $0.818#Tube10.7mm3.0 x 3.0 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3MALAYSIAUSA
RAA7881582GSU#HB0ActiveN/AOut of StockRoHS:EN
MSOP1ku | $0.818#Reel10.7mm3.0 x 3.0 x 0.00YesPb-Free 100% Matte Tin Plate w/Anneal-e3MALAYSIAUSA

このデバイスに組み合わせたい製品

更に設計開発を進めるための製品を探してみましょう

Renesas Boards & Kits

ナレッジベース

  1. ルネサスの新しいRAA78815xファミリRS-485/422トランシーバのEFTパフォーマンス ?

    ... 動バス電圧 Test Level Test Voltage (kV) Repetition Frequency (kHz) Transceiver 1 0.25 5 or 100 RAA788150 RAA788152 RAA788153 RAA788155 RAA788156 RAA788158 2 0.5 5 or 100 3 1 5 or 100 4 2 5 or 100 X 5 5 and 100 表1 RAA78815x ...

    2024年3月11日
サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。