メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

The RTKA788152DE0000BU RS-485 evaluation board is used to evaluate the half-duplex transceivers of the RAA78815x family of RS-485 transceivers.

The RAA78815x family includes half and full-duplex transceivers with active-high driver-enable pins and active-low receiver-enable pins. These transceivers support data rates of 115kbps, 1Mbps and 20Mbps with a performance that is characterized from -40°C to +85°C.

特長

  • Single 115kbps half-duplex transceiver
  • RAA788152 (115kbps version currently installed) can be unsoldered and replaced by RAA788155 (1Mbps version) or RAA788158 (20Mbps version)
  • Placeholders for fail-safe biasing resistors
  • Configuration jumpers to operate the transceiver as transmitter or receiver, or as a transmitter with loopback

使用製品

サンプル&ご購入

RTKA788152DE0000BU Half-Duplex RS-485 Transceivers Evaluation Board

RTKA788152DE0000BU

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes

ビデオ&トレーニング

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。