メインコンテンツに移動

ボード&キット

ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな開発環境をご提供します。

  • Starter Kits
    ルネサスマイコン評価のためのユーザフレンドリーな導入・評価プラットフォームを提供します。 付属のエミュレータおよび統合開発環境、サンプルプログラムを使用して、 キット購入後すぐにコーディングやデバッグ、ソリューションの評価を始めることができます。
  • Evaluation Kits
    製品パフォーマンス評価や特定の機能の初期評価用途に最適な評価キットを提供しています。
  • Development Kits
    ソフトウェアおよびツールを使用して低消費電力アプリケーションを評価できます。
  • Demonstration Kits
    ルネサス製品の評価および、デモンストレーションを行うことができます。強力なデバッグおよびデモンストレーションプラットフォームを提供しています。
  • Reference Kits
    デバイス/アプリケーションの特定の機能の評価を行うことができます。

ボード&キット一覧

1550 件の検索結果です

製品番号タイトル分類会社名
ISL72991RHEVAL2ZRadiation Hardened Low Dropout (LDO) Adjustable Negative Voltage Regulator Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL73006SLHDEMO1Z5VIN to 1.2VOUT Radiation Hardened Point-of-Load Regulator Mini Demonstration BoardDemonstrationRenesas
ISL73006SLHDEMO2Z12VIN to 3.3VOUT Radiation Hardened Point-of-Load Regulator Mini Demonstration BoardDemonstrationRenesas
ISL73006SLHDEMO3Z5VIN to -5VOUT Radiation Hardened Point-of-Load Regulator Mini Demonstration BoardDemonstrationRenesas
ISL73006SLHEV1Z12VIN to 3.3VOUT Radiation Hardened Point-of-Load Regulator Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL73007MEVAL1Z耐放射線性コンパクト3Aポイント・オブ・ロード降圧レギュレータ評価ボードEvaluationRenesas
ISL73007SEHDEMO3ZDemonstration Board for ISL73007SEHDemonstrationRenesas
ISL73007SEHEV2ZEvaluation Board for ISL73007SEH (12VIN to 3.3V-1.2V output)EvaluationRenesas
ISL73007SEHEV3ZEvaluation Board for ISL73007SEH (12VIN to 5V output)EvaluationRenesas
ISL73007SEHEVAL1ZEvaluation Board for ISL73007SEH (12VIN to 3.3V output)EvaluationRenesas
ISL73033SLHEV1Z100V GaN FET評価ボード付き耐放射線特性ドライバGaNパワーステージEvaluationRenesas
ISL73040SEHEV4Z耐放射線ローサイドGaN FETドライバおよびGaN FETEvaluationRenesas
ISL73041SEHEV1ZRad Hard 12V GaN Half Bridge Power StageEvaluationRenesas
ISL73100SEHEV1Z耐放射線特性 40V 電流センスアンプ評価ボードEvaluationRenesas
ISL73141BMREFEVKITxZバッテリモニタ評価キットEvaluationRenesas
ISL73141SEHF7EV1Z耐放射線性14ビット1000ksps/750kps SAR ADC評価ボード(5V)EvaluationRenesas
ISL73141SEHFNEV1Z耐放射線性14ビット1000ksps/750kps SAR ADC評価ボード(3.3V)EvaluationRenesas
ISL73141TSREFEVKIT1Z温度センサ評価キットEvaluationRenesas
ISL73141VMREFEVKIT1Z電圧モニタ評価キットEvaluationRenesas
ISL73148SEHEV1ZRad Hard 14-bit 900/480ksps SAR ADC Evaluation Board (5V)EvaluationRenesas
ISL73846MEV1Z耐放射線性 28V から 12V、144W 出力プッシュプルコンバータ評価ボードEvaluationRenesas
ISL73846MEV2Z耐放射線 28V から 5V、50W 出力フォワードコンバータ評価ボードEvaluationRenesas
ISL73846MEV3Z耐放射線性 12V から 28V、112W 出力 2 相昇圧コンバータ評価ボードEvaluationRenesas
ISL73847MDEMO1ZRadiation Tolerant Compact Dual Phase 12V to 1V, 50A Capable Power Supply Demonstration BoardDemonstrationRenesas
ISL73847MDEMO2ZRadiation Tolerant Compact Single Phase 12V to 1V, 25A Capable Power Supply Demonstration BoardDemonstrationRenesas
ISL73847SEHDEMO2ZRadiation Hardened Compact 12V to 1V, 50A Capable Power SupplyDemonstrationRenesas
ISL73847SEHDEMO5ZRadiation Hardened Compact 12V to 1V, 25A Capable Power SupplyDemonstrationRenesas
ISL73847SEHDEMO6ZRad Hard Quad-Phase Current Mode PWM Controller Demonstration BoardDemonstrationRenesas
ISL73847SEHEV2ZRad Hard Single/Dual Phase Current Mode PWM Controller Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL73847SEHEV3ZRad Hard Quad-Phase Current Mode PWM Controller Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL73849SLHEV1ZPMBus付き耐放射2相12Vから1V 50Aの評価ボードEvaluationRenesas
ISL73849SLHEV3ZPMBus付き耐放射4相5Vから0.8V、100A、1MHz評価ボードEvaluationRenesas
ISL74324MEVAL1Z耐放射線性500MHz~6.5GHz RFアンプ評価ボードEvaluationRenesas
ISL74420MDEMO1ZISL74420Mクワッドクロック出力デモボードDemonstrationRenesas
ISL74420MEV1ZISL74420Mクワッドクロック出力評価ボードEvaluationRenesas
ISL74420SLHDEMO1Z耐放射線性4出力クロック出力デモンストレーションボードDemonstrationRenesas
ISL74420SLHEV1Z耐放射線性4出力クロック出力評価基板EvaluationRenesas
ISL7457SRHEVAL2ZRadiation Hardened, SEE Hardened, Non-Inverting, Quad CMOS Driver Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL75051ASEHEV1Z3A, Radiation Hardened, Positive, Ultra-Low Dropout Regulator Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL75052SEHEVAL1ZRadiation Hardened, 1.5A, Positive, High Voltage LDO Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL75054MDEMO1Z耐放射線性30V低ノイズLDOデモボードDemonstrationRenesas
ISL75054MEVAL1Z耐放射線性30V低ノイズLDO評価ボードEvaluationRenesas
ISL75054SLHDEMO1Z耐放射線Rad Hard 30V超低ノイズ1A LDOデモンストレーションボードDemonstrationRenesas
ISL75054SLHEVAL1Z耐放射線Rad Hard30V超低ノイズ1A LDO評価ボードEvaluationRenesas
ISL75055MEV1Z耐放射線性3AソースおよびシンクDDRターミネータ/LDO評価ボードEvaluationRenesas
ISL76534EVAL1Z14-Channel Programmable Gamma Buffer Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL76671EVAL1ZLow Power, <100 Lux Optimized, Analog Output Ambient Light Sensor Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL76682EVAL1ZLight-to-Digital Output Sensor with I²C Interface Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL76683EVAL1ZLight-to-Digital Output Sensor with I²C Interface Evaluation BoardEvaluationRenesas
ISL78083DEMO1Z車載カメラシステム向けパワーマネジメントICデモボードDemonstrationRenesas