概要
The ISL73847MDEMO2Z demonstration board demonstrates the performance of the ISL73847M dual-phase buck controller in single-phase mode. The board is optimized for a 4.5V to 15V input operation to generate a 25A max, 1V output.
特長
- Power-Good LED indicator
- Integrated LDO (VCC)
- Droop regulation is set by a single resistor
アプリケーション
産業オートメーションサンプル&ご購入
ISL73847MDEMO2Z
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
拡張ハードウェア
本プラットフォーム対応の追加ボード。一部は、すべての機能を利用するため、または特定機能を評価するために必要となる場合があります。
Radiation Tolerant Compact Dual-Phase 12V to 1V, 50A Capable Power Supply Demonstration Board
ISL73847MDEMO1Z アクティブ
Demonstrate radiation‑tolerant dual‑phase power conversion delivering high current in compact point‑of‑load applications.