概要
ISL78083DEMO1Zは、ISL78083マルチ出力DC/DCレギュレータの性能を評価するためのデモボードです。ISL78083は、1個のプライマリ高電圧同期降圧レギュレータ、2個のセカンダリ低電圧同期降圧レギュレータ、および1個のセカンダリ低ドロップアウトリニアレギュレータ(LDO)で構成されています。
ISL78083車載カメラ向け電源ICは、高い電力密度のシステムに向けた製品であり、少数の外部コンポーネントと最小限のボードスペースでご利用できます。ISL78083は、完全な保護機能を持ち安定した電力供給を最大4ライン提供し、3つのパワーグッドインジケータと1つのリセット/障害インジケータを備えています。
特長
- VIN動作範囲:4.0V~42V
- スタートレンジ:4.5V~42V
- 固定スイッチング周波数:2.2MHz、疑似乱数拡散スペクトラム(オプション)
- 内部補償できる3個の同期整流型降圧レギュレータおよび1個のLDO
- 降圧レギュレータ1の出力範囲:3.3V~5.05V
- 降圧レギュレータ2の出力範囲:1.0V~3.3V
- 降圧レギュレータ3の出力範囲:1.0V~3.3V
- LDO4出力範囲:2.8V~3.4V
- 出力UV/OVしきい値、OTP:±4%、±6%、±8%、±12%
- OTPパワーアップ/ダウン シーケンス、ディレイ
- 降圧レギュレータ2、降圧レギュレータ3、およびLDO4での出力ディスチャージ(オプション)
- シャットダウン下でのVIN入力の電流:標準値は1µA未満
- 保護機能
- 入力電圧UVLO
- 出力OV/UV
- 降圧レギュレータでの正負両方の電流制限
- 内部および出力LDOでの過電流保護
- フェイルセーフコントローラ
- OTPレジスタのCRC
- OTPヒカップまたはラッチオフ故障応答
アプリケーション
先進運転支援システム(ADAS)サンプル&ご購入
ISL78083DEMO1Z
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
1u | $125.56参考価格