概要
ISL73141SEHF7EV1Zボードは、ルネサス のISL73141SEH 耐放射線性14ビット1000ksps/750kps SAR ADCの動作を評価します。 この評価ボードは、RHADC-FMCEV1Z データ キャプチャ ボードと共に使用することを前提としています。
評価用ボード上のISL73141SEHデバイスは、AVCCを5Vまたは3.3Vに設定したISL73141SEHの動作をサポートしています。 DVCCは2.5Vまたは3.3Vに設定できますが、デフォルト設定は2.5Vです。 ADCへのリファレンス電圧は、3.0Vまたは4.096Vに設定できます。 リファレンス電圧を4.096Vに設定することは、ISL73141SEHの5Vバージョンでのみ有効です。 CPLDのI/O電圧は2.5Vまたは3.3V動作に設定することもできますが、DVCC設定に合わせる必要があります。 CPLDの電源電圧は1.8Vに設定されています。 アナログ入力アンプ回路への電源電圧は+7.5/-4.5Vに設定されています。 これらの電圧はすべて、ボードへの±10V電源入力から供給されます。
特長
- 信号対雑音比(SNR)
- 信号対ノイズ/歪み比(SINAD)
- 有効ビット数 (ENOB)
- 全高調波歪み(THD)
- スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ(SFDR)
- 入力電圧範囲(アナログ入力)
- REF入力電圧範囲(VREF 入力)
使用製品
サンプル&ご購入
ISL73141SEHF7EV1Z
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | 3A001.a.2.c |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
拡張ハードウェア
耐放射線性14ビット1000ksps/750kps SAR ADC評価ボード(3.3V)
ISL73141SEHFNEV1Zボードは、ルネサス のISL73141SEH 耐放射線性14ビット1000ksps/750kps SAR ADCの動作を評価します。 この評価ボードは、RHADC-FMCEV1Z データ キャプチャ ボードと共に使用することを前提としています。
評価用ボード上のISL73141SEHデバイスは、AVCCを5Vまたは3.3Vに設定したISL73141SEHの動作をサポートしています。 DVCCは2.5Vまたは3.3Vに設定できますが、デフォルト設定は2.5Vです。 ADCへのリファレンス電圧は、3.0Vまたは4.096Vに設定できます。... 続きを読む
耐放射線性高精度SAR ADC評価プラットフォーム
耐放射線性高精度SAR ADC評価システムは、低電力、高性能な逐次近似レジスタ(SAR)アナログ-デジタルコンバータ(ADC)ポートフォリオの評価が可能です。 評価システムは、SFDR、SINAD、ENOB、THD、高調波、電流、電力測定などのすべての関連データを表示するiRADAnalyzer GUIを使用します。 このソフトウェアは、ADC出力データを周波数スペクトルと時間領域でプロットします。 データは、どちらのドメインでもソフトウェアから保存できます。
システムの適切な動作を確保するために、最新のソフトウェアバージョンをインストールすることをお勧めします。... 続きを読む