メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

ISL73141BMREFEVKIT1Z評価キットは、8セルのバッテリ電圧監視アプリケーションで ISL73141SEH ビットSAR ADCの評価を行います。 リチウム電池セル電圧の監視は、電池を低電圧および過電圧状態から保護するために重要です。

ISL73141BMREFEV1Z 8セル・バッテリ・モニタ・メイン・ボードは、アナログ・デバイセズの耐放射線性ISL70444SEHクワッド40Vレール・ツー・レール・オペアンプ、ISL71830SEH 16チャネル・マルチプレクサ、ISL73141SEH 14ビット1000ksps SAR ADCとISL71091SEH40電圧リファレンスを組み合わせて、各バッテリの8セル電圧を監視します。 また、この評価キットには、8セルのバッテリスタックをエミュレートするためのVBAT 8セル抵抗分圧器(BMSVOLTDIV8REFEV1Z)ボードも付属しています。

特長

  • 認証済耐放射線性バッテリモニタソリューション
  • すべてのデバイスは、ルネサスのRadハードスクリーニングおよびQCI Flow(R34TB0001EU)に適合しています
  • 正確なセル電圧測定
  • バッファ付き差動フロントエンド
  • 複数のバッテリセル電圧監視構成
  • ユーザフレンドリーなソフトウェアGUI

使用製品

サンプル&ご購入

適用されたフィルター

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。