メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

ISL73007MEVAL1Z評価ボードは、ISL73007M耐放射線性降圧レギュレータの性能評価のための迅速かつ効率的なプラットフォームです。 低電力アプリケーション向けに設計されたISL73007Mは、3V〜18Vの入力範囲で動作し、最大3Aの出力電流を供給する、コンパクトで高効率のポイントオブロード(POL)同期整流式降圧コンバータです。

このデバイスは、ハイサイドとローサイドのMOSFETを統合しものです。低電圧、過電圧、過電流、過熱保護などの一連の保護機能に加えて、パワーグッド表示とソフトスタート機能を備えています。 ISL73007Mは、300kHz〜1MHzのスイッチング周波数範囲をサポートしており、プログラムすることも、外部クロックに同期することもできます。

ISL73007Mには、システム設計の柔軟性を高める2つの補正オプションがあります。

  • デフォルトの500kHzスイッチング周波数に最適化された内部補正
  • 外部Type-II補正により、個別の設計および性能要件に準じたカスタマイズが可能

高レベルでの統合により、ISL73007Mは外部コンポーネントの必要性を最小限に抑え、BOM数と設計の複雑さを軽減しています。

デバイスの動作と性能の詳細については、ISL73007Mデータシートを参照してください。

特長

  • 12Vから3.3Vへの変換に最適化:500kHzのスイッチング周波数に事前に設定されているため、評価の簡素化が可能。
  • 3A出力電流:ポイントオブロードアプリケーション向けの高効率電力供給をサポートします。
  • 外部クロック同期:SYNC入力により、オプションの周波数を外部クロックに同期できます。
  • 柔軟な構成オプション:ジャンパで選択可能な内部または外部補正。スイッチング周波数、およびシステム最適化のためのスロープ補正。
  • コンパクトなソリューションサイズ:高性能を維持しながら基板スペースを最小限に抑えます。

使用製品

サンプル&ご購入

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。