概要
ISL75054MEVAL1Z評価ボードは、超低ノイズ、高PSRR、耐放射線性低ロップアウトレギュレータ(LDO)であるISL75054Mをメインとしています。RFデバイスやADCなどのセンシティブなアナログ負荷への電力供給に最適です。
このISL75054Mは、2.7V〜30Vの広い入力電圧範囲をサポートし、0.5Vから(VIN - VDO)までの出力調整を備えます。また、最大1Aの出力電流を供給できます。 主な特長には、ソフトスタート調整、オープンドレインパワーグッドインジケータ、および出力ステータス監視向け過電圧/低電圧検出などがあります。
過熱シャットダウン、およびフォールドバックによる内部および抵抗調整での電流制限、などがビルトイン保護として機能し、システムの信頼性を高めます 高精度の内部電流源と高性能電圧バッファ・エラー・アンプとの統合により、超低出力ノイズと高PSRRを実現します。これに伴い、必要な外付け部品の数を最小限に抑え、BOM、ソリューション・サイズ、設計の複雑さなどを軽減します。
ISL75054MEVAL1Zは、ISL75054Mのパフォーマンスと機能を迅速かつ効率的に評価する方法を提供します。 電気的および機能的なフル仕様については、ISL75054Mデータシートを参照してください。
特長
- 超低ノイズ
- 高PSRR
- イネーブル調整、パワーグッド、および電流制限のしきい値
- OCPピンを介した出力電流監視
- 最大30Vの広い入力電圧範囲
- 起動タイミング調整と高速スタート機能
アプリケーション
産業オートメーションサンプル&ご購入
ISL75054MEVAL1Z
アクティブ| Pb (Lead) Free: | Yes |
| ECCN (US): | EAR99 |
| HTS (US): | 8473.30.1180 |
拡張ハードウェア
耐放射線性30V低ノイズLDOデモボード
ISL75054MDEMO1Zデモ・ボードは、超低ノイズ、高PSRRかつ耐放射線性の低ドロップアウト・レギュレータ(LDO)であるISL75054Mをメインとしています。RFデバイスやADCなどのセンシティブなアナログ負荷への電力供給に最適です。
ISL75054Mは、2.7V〜30Vの広い入力電圧範囲をサポートし、0.5Vから(VIN - VDO)までの出力調整を備えます。また、最大1Aの出力電流を供給できます。 主な特長には、ソフトスタート調整、オープンドレインパワーグッドインジケータ、および出力ステータス監視向け過電圧/低電圧検出などがあります。
過熱シャットダウン... 続きを読む