メインコンテンツに移動
ルネサス エレクトロニクス株式会社 (Renesas Electronics Corporation)

概要

このISL73846MEV2Zは、シングルスイッチのフォワードコンバータトポロジでISL73846M放射線耐PWMコントローラの性能を実証するために設計された評価プラットフォームです。 このデザインは、トランスのリセット用の消磁巻線と、VDD 制御電源レールを生成するための補助巻線を特長としています。

28V入力で動作するこのコンバータは、安定化された5V出力を供給し、最大10Aの連続負荷電流をサポートするため、信頼性の高いDC/DC電力変換に適しています。 このISL73846Mは、電圧モードと電流モードの両方の制御をサポートし、宇宙やその他のミッションクリティカルなアプリケーションの高スイッチング周波数電源での使用に最適化されています。

特長

  • 入力電圧範囲:21V〜35V
  • 安定化出力電圧:5V
  • 連続出力電流:最大10A
  • スイッチング周波数:400kHz

アプリケーション

産業オートメーション

使用製品

サンプル&ご購入

ISL73846MEV2Z 耐放射線性フォワードコンバータ評価ボード

ISL73846MEV2Z

アクティブ
Pb (Lead) Free:Yes
ECCN (US):EAR99
HTS (US):8473.30.1180

サポート

サポートコミュニティ

サポートコミュニティ

ルネサスエンジニアリングコミュニティの技術スタッフから迅速なオンライン技術サポートを受けることができます。
記事を参照する

ナレッジベース

ナレッジベースを参照して、役立つ記事、FAQ、その他の役立つリソースを入手してください。
サポートチケット

サポートチケット

技術的に深い内容や公開したくない内容のご質問はこちらです。